header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Corrente nominal | 255 A | |
| Tensão de alimentação | 220-575 V | |
| Grau de proteção | IP00 | |
| Tamanho | 4 | |
| Regime de partida | AC-53b 3-30:330 | |
| Regime de partida (com kit de ventilação) | Não | |
| Padrão (3 cabos) | Sim | |
| Dentro do delta (6 cabos) | Não | |
| SoftPLC (programação em ladder) | Não | |
| Rampa de tensão | Sim | |
| Rampa de tensão e limite de corrente | Não | |
| Limite de corrente | Sim | |
| Rampa de limitação de corrente | Programável via opcional | |
| Controle de bombas | Programável via opcional | |
| Controle de torque | Não | |
| Partida direta (D.O.L.) | Programável via opcional | |
| Certificações do produto | UL, CE, CS, IRAM e C-TICK | |
| Parametrização via trimpots e dip switches | Sim | |
| Parametrização via HMI | Disponível com opcional | |
| Parametrização via software | Superdrive G2 | |
| Modbus-RTU RS-232 | Disponível com opcional | |
| Modbus-RTU RS-485 | Disponível com opcional | |
| Modbus-RTU USB | Não |