header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Com um design moderno e potência que varia de 0,18 a 132 kW, o inversor de frequência CFW503 é um acionamento de velocidade variável de alto desempenho, que auxilia no controle da velocidade e torque dos motores de indução trifásica.O dispositivo oferece vetor sem sensor, vetor com modos de controle do codificador ou escalar, controle permanente do motor do ímã, SoftPLC, que adiciona funções PLC (controlador lógico programável) e módulos de plug-in selecionáveis, fornecendo uma solução flexível e otimizada para qualquer aplicação.
| Tensão nominal de entrada | 380-480 V |
|---|---|
| Número de Fases de entrada | Trifásico |
| Configuração | Com opcionais |
| Corrente nominal (HD) | 142.0 A |
| Filtro RFI | Sem filtro |
| Grau de proteção | IP20 |
|---|---|
| Frenagem reostática | Standard sem frenagem |
| Parada de segurança | Não Disponível |
| Alimentação da eletronica | Não Disponível |