header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O CFW900 é um inversor de frequência de alta tecnologia para o acionamento e o controle de motores trifásicos de indução e de ímãs permanentes. Apresenta excelente performance estática e dinâmica, alta precisão no controle de torque, velocidade e posicionamento. Pode ser utilizado em uma grande variedade de aplicações, devido à sua alta capacidade de sobrecarga. Em virtude de sua tecnologia, proporciona economia de energia, segurança, aumento de produtividade e qualidade na rede de processos em que é implementado.
| Tensão nominal de entrada | 380 a 480 V |
|---|---|
| Número de Fases de entrada | Trifásico |
| Configuração | Com opcionais |
| Corrente nominal (HD) | 2,8 |
| Filtro RFI | Com filtro (categoria C3) |
|---|---|
| Grau de proteção | IP20 |
| Frenagem reostática | Sim |
| Parada de segurança | Segurança funcional |