header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O W21Xd é um motor à prova de explosão projetado especialmente para operar em ambientes com a presença de atmosferas explosivas. Possui construção robusta, sistema de retenção de chamas com interstícios entre peças cuidadosamente projetados, usinagem de precisão na caixa de ligação e parafusos com alta resistência mecânica. Atende às necessidades de áreas classificadas como Zona 1 e Zona 2.
Atendem ao nível de eficiência, conforme a IEC 60034-30-1 e garantem segurança nas mais diversas aplicações.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 220-240/380-415//440-460 V |
| Número de polos | 8 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 750 rpm |
| Potência | 1.1 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3T |
| Caixa de ligação¹ | Topo |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |