• 简体中文
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
    • 简体中文
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • PLC500 Controlador Lógico Programable1
× Remover PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC500MC de la comparación PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC500MC

PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC500MC

Producto: 16034971

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Supply voltage 24 Vdc
Processor (CPU) IMX7 dual core @1GHz
Coprocessor @200MHz
Scan cycle for 100K instruction 12 ns/instruction and 1.19 ms total
Real time clock Yes
RAM memory 1 GB
Flash memory 4 GB
Data memory 128 MB
Code memory 32 MB
Retentive memory 64 kB
Persistent memory 64 kB
Expansion cards limit 8
Programming software CODESYS V3.5 SP19 or higher
Number of CPU total DI 8
DI type PNP
Encoder input Yes
Number of high-speed inputs 4
Number of total AI Not applicable
Number of CPU total DO 8
DO type Transistor (PNP)
Number of total AO Not applicable
Communication interface 1 1 x RS485
Communication interface 2 2 x Gigabit Ethernet (Dif MAC)
Communication interface 3 1 x CAN
Communication interface 4 1 x USB OTG
Communication interface 5 1 x USB device
Communication interface 6 1 x Micro SD card
ommunication interface 7 Not applicable
Communication interface 8 Not applicable
Communication protocol 1 Modbus TCP server
Communication protocol 2 Modbus TCP client
Communication protocol 3 Modbus RTU master
Communication protocol 4 Modbus RTU slave
Communication protocol 5 Canopen master
Communication protocol 6 Not applicable
Communication protocol 7 Ethernet/IP scanner
Communication protocol 8 Ethernet/IP adapter
Communication protocol 9 Ethercat master
Communication protocol 10 Not applicable
Communication protocol 11 Not applicable
Communication protocol 12 Not applicable
Communication protocol 13 Profinet controller
Communication protocol 14 Profinet device
Communication protocol 15 MQTT Publisher
Communication protocol 16 MQTT Subscriber
Height 129.8 mm
Width 101.6 mm
Depth 106.9 mm
Weight 0.540 kg
Mounting position DIN rail
Mouting type DIN rail or screwed
Certification CE, UL, UKCA and RCM
万高(南通)电机制造有限公司 | WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.
  • 江苏南通经济技术开发区新开南路128号 128#, Xinkai South Road, Nantong Economic & Technological Development Area, Nantong - 226010 - 100 / China
  • Teléfono: +86 513 8598 9333
  • Correo electrónico: info-cn@weg.net