• 简体中文
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
    • 简体中文
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W20 1.5 kW 6P 100L 3Ph 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W20 1.5 kW 6P 100L 3Ph 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W20 1.5 kW 6P 100L 3Ph 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 14731573

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Frame Material Aluminum 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester 
Shaft Locking Device Without 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 201A (ISO 12944 - C2) 
Grounding Lugs Single 
Fan Cover material Steel 
Tropicalized Painting Without 
Frame 100L 
Output 1.5 kW (2 HP) 
Drip Cover Without 
Frequency 50 Hz 
Rated speed 950 rpm 
Slip 5.00 % 
Rated voltage 220/380 V 
Rated current 6.72/3.89 A 
L. R. Amperes 37.0/21.4 A 
LRC 5.5 
Overload protector (phenolic) Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6 
No load current 4.00/2.31 A 
Fan material Plastic 
Rated torque 1.54 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 229 % 
NDE bearing Seal V'Ring 
Breakdown torque 280 % 
DE bearing Seal V'Ring 
Locked rotor time 55s (cold) 31s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0143 kgm² 
Design N 
Insulation Class F 
Service factor 1.00 
Duty Cycle S1 
Starting Method Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55 
Enclosure IC411 - TEFC 
Mounting B3T 
Rotation¹ Both (CW and CCW) 
Noise level² 44.0 dB(A) 
Approx. weight³ 26.2 kg 
Flange Without 
Efficiency (100% load) 82.5 
Power factor (100% load) 0.71 
Bearing type 6206 ZZ  
NDE bearing 6205 ZZ  
万高(南通)电机制造有限公司 | WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.
  • 江苏南通经济技术开发区新开南路128号 128#, Xinkai South Road, Nantong Economic & Technological Development Area, Nantong - 226010 - 100 / China
  • Teléfono: +86 513 8598 9333
  • Correo electrónico: info-cn@weg.net