header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| Material de la carcasa | Hierro fundido |
|---|---|
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 201A (ISO 12944 - C2) |
| Tipo de puesta a tierra | Único |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero |
| Pintura tropicalizada | Sin |
| Carcasa | 160M |
| Potencia | 11 kW (15 HP) |
| Sombrero | Sin |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Rotación nominal | 1470 rpm |
| Resbalamiento | 2.00 % |
| Tensión nominal | 380/660 V |
| Corriente nominal | 23.0/13.2 A |
| Corriente de arranque | 159/91.4 A |
| Ip/In | 6.9 |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 |
| Corriente en vacío | 12.1/6.97 A |
| Material del ventilador | Plastico |
| Torque nominal | 7.29 kgfm |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L |
| Torque de arranque | 250 % |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring |
| Torque máximo | 280 % |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring |
| Tiempo de rotor bloqueado | 14s (frío) 8s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.1071 kgm² |
| Categoria | N |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.00 |
| Ciclo de servicio | S1 |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1500 m |
| Grado de protección | IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | B3T |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 67.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 110 kg |
| Brida | Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 89.8 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.81 |
| Tipo de cojinete | 6209 ZZ C3 |
| Cojinete LNA | 6209 ZZ C3 |
| Tipo do produto | Comutador |
|---|---|
| Tipo do frontal | Knob |
| Tensão de alimentação | Não aplicável |
| Cor do frontal | Preto |
| Grau de proteção | IP54 |
| Posições do comutador | Três |
| Atuação do comutador | Com retorno |
| Número de contatos NA | 2 |
| Número de contatos NF | Nenhum |
| Resistência do potenciômetro | Não aplicável |
| Comprimento do cabo | Não aplicável |