• 简体中文
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
    • 简体中文
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W20 IE2 110 kW 4P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W20 IE2 110 kW 4P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W20 IE2 110 kW 4P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 14274736

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido 
Sistema de reengrase Delantera y trasera 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 201A (ISO 12944 - C2) 
Tipo de puesta a tierra Doble 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 315S/M 
Potencia 110 kW (150 HP) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 50 Hz 
Rotación nominal 1487 rpm 
Resbalamiento 0.87 % 
Tensión nominal 380/660 V 
Corriente nominal 208/120 A 
Corriente de arranque 1664/958 A 
Ip/In 8.0 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6 
Corriente en vacío 70.0/40.3 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 72.1 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 240 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring 
Torque máximo 290 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 28s (frío) 16s (caliente) 
Momento de inercia (J) 2.59 kgm² 
Categoria N 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.00 
Ciclo de servicio S1 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1500 m 
Grado de protección IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Nivel de ruido² 72.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 754 kg 
Brida Sin 
Rendimiento (100% carga) 94.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.85 
Tipo de cojinete 6319 C3 
Cojinete LNA 6316 C3 
万高(南通)电机制造有限公司 | WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.
  • 江苏南通经济技术开发区新开南路128号 128#, Xinkai South Road, Nantong Economic & Technological Development Area, Nantong - 226010 - 100 / China
  • Teléfono: +86 513 8598 9333
  • Correo electrónico: info-cn@weg.net