• 简体中文
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
    • 简体中文
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 4 productos en 3 categorias


  • Motores Eléctricos2
  • FNH_FE - Fusibles Flush End Tipo NH (aR)1
  • Convertidores de Frecuencia1
× Remover W21 In Line Extra Thrust High Efficiency 25 HP 2P 284LP 3Ph 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Footless de la comparación W21 In Line Extra Thrust High Efficiency 25 HP 2P 284LP 3Ph 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Footless

W21 In Line Extra Thrust High Efficiency 25 HP 2P 284LP 3Ph 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Footless

Producto: 13044068
× Remover W20 A.R.Plus/High Efficiency 110 kW 4P 315S/M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E) de la comparación W20 A.R.Plus/High Efficiency 110 kW 4P 315S/M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

W20 A.R.Plus/High Efficiency 110 kW 4P 315S/M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

Producto: 13100770
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  -
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Main terminal box hole NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  -
Drain Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  -
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Painting RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single  Doble  Doble  Doble 
Fan Cover material Steel  Steel  Steel  Steel  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without  Sin  Sin  Sin 
Frame 284LP  284LP  284LP  284LP  315S/M  315S/M  315S/M 
Output 25 HP (18.5 kW)  25 HP (18.5 kW)  25 HP (18.5 kW)  25 HP (18.5 kW)  110 kW (150 HP)  110 kW (150 HP)  110 kW (150 HP) 
Drip Cover With  With  With  With  Sin  Sin  Sin 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 3525 rpm  2900 rpm  2910 rpm  2920 rpm  1486 rpm  1488 rpm  1789 rpm 
Slip 2.08 %  3.33 %  3.00 %  2.67 %  0.93 %  0.80 %  0.61 % 
Rated voltage 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380/660 V  415 V  460 V 
Rated current 58.0/29.0 A  35.7 A  33.9 A  32.7 A  203/117 A  191 A  171 A 
L. R. Amperes 360/180 A  186 A  193 A  206 A  1523/877 A  1681 A  1625 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Sin protector  Sin protector  Sin protector 
LRC 6.2x(Code G)  5.2x(Code E)  5.7x(Code F)  6.3x(Code G)  -
Connection Cables Quantity 12  12  12  12  6  6  6 
No load current 14.8/7.40 A  7.40 A  7.70 A  8.00 A  56.0/32.2 A  67.0 A  57.0 A 
Fan material Aluminum  Aluminum  Aluminum  Aluminum  Plastico  Plastico  Plastico 
Rated torque 37.2 ft.lb  45.3 ft.lb  45.1 ft.lb  45.0 ft.lb  72.1 kgfm  72.0 kgfm  59.9 kgfm 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L 
Locked rotor torque 200 %  150 %  160 %  180 %  229 %  280 %  310 % 
NDE bearing Seal Lip Seal  Lip Seal  Lip Seal  Lip Seal  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 250 %  200 %  220 %  250 %  260 %  320 %  330 % 
DE bearing Seal Oil Seal  Oil Seal  Oil Seal  Oil Seal  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 41s (cold) 23s (hot)  12s (cold) 7s (hot)  12s (cold) 7s (hot)  12s (cold) 7s (hot)  27s (frío) 15s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente) 
Moment of inertia (J) 2.29 sq.ft.lb  2.29 sq.ft.lb  2.29 sq.ft.lb  2.29 sq.ft.lb  2.82 kgm²  2.82 kgm²  2.82 kgm² 
Design B  B  B  B  N  N  N 
Insulation Class F  F  F  F  F  F  F 
Service factor 1.25  1.00  1.00  1.00  -
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  S1  S1  S1 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m  1000 m  1000 m 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting W-6  W-6  W-6  W-6  B3R(E)  B3R(E)  B3R(E) 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Ambos  Ambos  Ambos 
Noise level² 75.0 dB(A)  70.0 dB(A)  70.0 dB(A)  70.0 dB(A)  76.0 dB(A)  76.0 dB(A)  80.0 dB(A) 
Approx. weight³ 514 lb  514 lb  514 lb  514 lb  796 kg  796 kg  796 kg 
Flange FLANGE P - LP C/ API 610  FLANGE P - LP C/ API 610  FLANGE P - LP C/ API 610  FLANGE P - LP C/ API 610  Sin  Sin  Sin 
Efficiency (100% load) 91.0  88.5  89.5  89.5  94.5  94.5  95.0 
Power factor (100% load) 0.88  0.89  0.88  0.88  0.87  0.85  0.85 
Bearing type 6212   6212   6212   6212   6319 C3  6319 C3  6319 C3 
NDE bearing 7310BECB   7310BECB   7310BECB   7310BECB   6316 C3  6316 C3  6316 C3 
Ip/In - 7.5  8.8  9.5 
× Remover 保险丝 型号NH aR FNH3METRIC FLUSH END-1100A20 de la comparación 保险丝 型号NH aR FNH3METRIC FLUSH END-1100A20

保险丝 型号NH aR FNH3METRIC FLUSH END-1100A20

Producto: 12661664
Fuse type NH
Fuse class aR
Fuse size 3
Rated current 1100.0A
Type of connection Metric flush end
Fuse breaking capacity 200 kA in 690 Vac
Dissipated power 150 W
× Remover DRIVE CFW300A01P1T4NB20 de la comparación DRIVE CFW300A01P1T4NB20

DRIVE CFW300A01P1T4NB20

Producto: 14146770
Power supply 380-480 V
Input phases Three-phase
Rated current (ND) 1.1 A
Rated current (HD) 1.1 A
Enclosure IP20
Dynamic braking Standard without braking
Control method - induction motor V/f (escalar) and VVW
Rated efficiency ≥ 97%
Link Inductor No
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Yes, incorporated
Temperature 0 °C a 40 °C
USB port Yes, by CFW300-CUSB
Memory card Not included in the product
I/O standard 4 x DI; 1 relé NA/NF x DO; 1 x AI; Somente com plug-in x AO.
Display Numeric LCD
万高(南通)电机制造有限公司 | WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.
  • 江苏南通经济技术开发区新开南路128号 128#, Xinkai South Road, Nantong Economic & Technological Development Area, Nantong - 226010 - 100 / China
  • Teléfono: +86 513 8598 9333
  • Correo electrónico: info-cn@weg.net