header.link.backto Mi Cuenta
El producto ya está en la lista de comparación
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| 机座材质 | 铸铁 铸铁 铸铁 | |
| 浸渍方式 | 浸渍和烘烤聚酯 浸渍和烘烤聚酯 浸渍和烘烤聚酯 | |
| 主接线盒孔 | M25x1,5 M25x1,5 M25x1,5 | |
| 材料 轴 | 碳钢 SAE 1040/45 碳钢 SAE 1040/45 碳钢 SAE 1040/45 | |
| ?? | RAL 5010 222P RAL 5010 222P RAL 5010 222P | |
| 接地片 | Double Double Double | |
| 风扇罩材质 | 钢制 钢制 钢制 | |
| 热带涂装 | 无 无 无 | |
| 机座 | 90L 90L 90L | |
| ????? | Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C | |
| 功率 | 0.55 kW (0.75 HP) 0.55 kW (0.75 HP) 0.55 kW (0.75 HP) | |
| 防雨帽 | 无 无 无 | |
| 频率 | 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| 额定转速 | 955 rpm 960 rpm 1165 rpm | |
| 转差率 | 4.50 % 4.00 % 2.92 % | |
| 额定电压 | 220/380 V 240/415 V 460 V | |
| 额定电流 | 2.82/1.63 A 2.78/1.61 A 1.47 A | |
| 启动电流 | 13.2/7.66 A 14.5/8.37 A 8.82 A | |
| 启动电流比 | 4.7 5.2 6.0 | |
| 过载保护器(酚醛树脂) | 不带过载保护器 不带过载保护器 不带过载保护器 | |
| 接线电缆数量 | 6 6 6 | |
| 空载电流 | 1.64/0.950 A 1.99/1.15 A 0.950 A | |
| 风扇材质 | 塑料 塑料 塑料 | |
| 额定转矩 | 0.561 kgfm 0.558 kgfm 0.460 kgfm | |
| 螺丝帽 | STAINLESS STEEL AISI 316 STAINLESS STEEL AISI 316 STAINLESS STEEL AISI 316 | |
| 启动力矩or堵转力矩 | 190 % 240 % 250 % | |
| 非驱动端轴承密封 | Lip Seal Lip Seal Lip Seal | |
| 最大力矩 | 229 % 280 % 300 % | |
| 驱动端轴承密封 | Lip Seal Lip Seal Lip Seal | |
| 堵转时间 | 21s (cold) 12s (hot) 21s (cold) 12s (hot) 21s (cold) 12s (hot) | |
| 瞬间转动惯量 (J) | 0.0049 kgm² 0.0049 kgm² 0.0049 kgm² | |
| 设计 | N N N | |
| 绝缘等级 | F F F | |
| 工作制 | S1 S1 S1 | |
| 启动方法 | 直接启动 直接启动 直接启动 | |
| 环境温度 | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C | |
| 海拔 | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. | |
| 防护等级 | IP55 IP55 IP55 | |
| 外壳 | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| 安装 | B3T B3T B3T | |
| 旋转方向¹ | 双向(顺时针和逆时针) 双向(顺时针和逆时针) 双向(顺时针和逆时针) | |
| 噪声强度 ² | 45.0 dB(A) 45.0 dB(A) 50.0 dB(A) | |
| 重量 ³ | 20.0 kg 20.0 kg 20.0 kg | |
| 法兰 | Without Without Without | |
| Efficiency (100% load) | 68.5 69.0 69.1 | |
| Power factor (100% load) | 0.75 0.69 0.68 | |
| 轴承型号 | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ | |
| NDE bearing | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ |