header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Corriente nominal | 255 A | |
| Tensión de alimentación | 220-575 V | |
| Grado de protección | IP00 | |
| Tamaño | 4 | |
| Ciclo de arranques | AC-53b 3-30:330 | |
| Regime de arranque (con kit de ventilación) | No | |
| Estandar (3 cables) | Sí | |
| Dentro de la conexión delta (6 cables) | No | |
| SoftPLC (programación en ladder) | No | |
| Rampa de tensión | Sí | |
| Rampa de tensión y límite de corriente | No | |
| Límite de corriente | Sí | |
| Rampa de límite de corriente | Programable via opcional | |
| Control de bombas | Programable via opcional | |
| Control de par (torque) | No | |
| Arranque directo (D.O.L.) | Programable via opcional | |
| Certificaciónes del producto | UL, CE, CS, IRAM y C-TICK | |
| Parametrización via trimpots y dip switches | Sí | |
| Parametrización via HMI | Disponible con opcional | |
| Parametrización via software | Superdrive G2 | |
| Modbus-RTU RS-232 | Disponible con opcional | |
| Modbus-RTU RS-485 | Disponible con opcional | |
| Modbus-RTU USB | No |