Gama completa de productos para LIFT

La familia ADL500 comprende tres líneas de productos: ADL550, ADL530 y ADL510.

Diseñado para satisfacer las diversas demandas de aplicaciones en edificios altos, medianos y bajos, así como en el mercado de la rehabilitación de edificios.

La ampliación de la gama incluye tres líneas de productos, cuatro tamaños mecánicos y 14 tamaños de potencia, de 1,1 a 45 kW.

La nueva serie ADL500 integra funciones de vanguardia, características de seguridad, eficiencia energética y conectividad avanzada.

ADL510 - Ascensores de baja altura y modernización

Diseñado para ser fácil de instalar y sencillo de poner en marcha, el ADL510 es la solución más adecuada para ascensores de baja altura y baja exigencia en edificios nuevos y modernizaciones.

Utilizado normalmente en bucle abierto con motores asíncronos, también ofrece la posibilidad de gestionar sistemas de engranajes sencillos en bucle cerrado con interfaz de codificador digital integrada.

Potencia

  • ADL510-4: 3 fases x 400 V (-15% +10%) 50/60 Hz

Rango de potencia

  • ADL510-4: 4-22 kW

 

Características

  • Tipo de motor: Motorreductores (asíncronos)
  • Modo de control: Control escalar sin sensores (SSC), Control orientado al campo CL (Asyn FOC)
  • Codificador: incremental digital e interfaz sinusoidal (TTL / HTL)
  • Sobrecarga: 183% x 10 s a 0 Hz
  • Frecuencia de conmutación: 10 kHz
  • Comunicación: Modbus TCP
  • Operación de rescate: SAI o baterías
  • 4 asistentes: configuración, inicio, optimización, solución de problemas
  • Certificaciones: CE, ASME, CSA, EAC, RCM, EN81-20, EN81-50

ADL530 - Ascensores de media altura

Diseñado para ser compatible con todos los ascensores comunes de sala de máquinas o  MRL con sistemas de tracción Geared o Gearless. ADL530 introduce en la industria de los  ascensores nuevos conceptos de comunicación y simplicidad de uso directamente dirigidos a  satisfacer las necesidades de los usuarios en términos de rendimiento y ahorro de tiempo.  La interfaz de codificador universal permite disponer de una única interfaz integrada para  conectar todos los codificadores más utilizados, con las ventajas que ello conlleva para sus  existencias, el proceso de pedido y la puesta en marcha. Además, las comunicaciones USB y Wi-Fi  multifunción integradas permiten configurar fácilmente el accionamiento con un pendrive o un  teléfono móvil.

Potencia

  • ADL530-4: trifásico x 230-400-460-480 V (-15%+10%) 50/60 Hz
  • ADL530-2T: 3ph x 200-230 V (-10%+10%) 50/60 Hz

Rango de potencia

  • ADL530-4: 4-45 kW
  • ADL530-2T: 5.5-22 kW

 

 
Características
  • Tipo de motor: Geared y Gearless
  • Modo de control: Control escalar sin sensores (SSC), Control orientado al campo CL (Asyn FOC, Syn FOC)
  • Codificador: codificador universal
  • Sobrecarga: 183% x 10 s a 0 Hz
  • Frecuencia de conmutación: 10 kHz
  • Comunicación: Modbus TCP, CAN (CANopen estándar y CANopen DS 417)
  • Comunicación inteligente: USB y Wi-Fi
  • Operación de rescate: SAI o baterías
  • 4 asistentes: configuración, inicio, optimización, solución de problemas
  • Certificaciones: CE, ASME, CSA, EAC, RCM, EN81-20, EN81-50

ADL550 - Ascensores de gran altura y muy exigentes

Diseñado específicamente para ascensores que requieren altos niveles de rendimiento con funciones de seguridad avanzadas. El ADL550, con una sobrecarga mejorada de hasta el 200% a 0 Hz y una temperatura ambiente de hasta 50°C sin reducción de potencia, cumple los requisitos de las instalaciones más exigentes y los entornos más duros. Incluso en seguridad, el ADL550 va más allá de los estándares de la industria de ascensores, añadiendo al Contactor sin fase (con STO SIL3) el Contactor sin freno definitivo (con Control electrónico de freno seguro SIL3).

Power

  • ADL550-4: trifásico x 230-400-460-480 V (-15%+10%) 50/60 Hz
  • ADL550-2T: 3ph x 200-230 V (-10%+10%) 50/60 Hz
  • ADL550-2M: 1ph x 200-230 V (-10%+10%) 50/60 Hz

Power Range

  • ADL550-4: 4-45 kW
  • ADL550-2T: 5.5-22 kW
  • ADL550-2M: 1.1-5.5 kW

 

Características

  • Tipo de motor: Geared y Gearless
  • Modo de control: Control escalar sin sensores (SSC), Control orientado al campo CL (Asyn FOC, Syn FOC)
  • Codificador: codificador universal
  • Sobrecarga: 183% x 10 s y 200% x 2 s a 0 Hz
  • Frecuencia de conmutación: 10 kHz
  • Comunicación: Modbus TCP, CAN (CANopen estándar y CANopen DS 417)
  • Comunicación inteligente: USB y Wi-Fi
  • Operación de rescate: SAI o baterías
  • 4 asistentes: configuración, puesta en marcha, optimización, solución de problemas
  • Seguridad: Fase sin contactor (STO SIL3), freno sin contactor (con EBC500 Electronic Safe Brake Control SIL3)
  • Temperatura ambiente: hasta 50°C sin reducción de potencia
  • Certificaciones: CE, ASME, CSA, EAC, RCM, EN81-20, EN81-50

 

USB

  • Carga de la Motor DataBase
  • Carga y descarga de archivos de parámetros
  • Actualizaciones de FW
  • Puesta en marcha

Puerto EtherNet

  • El protocolo Modbus TCP listo para IoT
  • Adecuado para conexión directa a PC local o integración en LAN

Wi-Fi

Comunicación sencilla e inteligente con su teléfono móvil

WEG Liftouch APP totalmente responsive y disponible para todos los sistemas operativos

CANopen Port

  • CANopen estándar
  • CANopen Ascensor DS417
  • Abierto a la personalización con protocolo de tarjeta de control elavator

WEG LIFTOUCH

Conéctate a tu ADL500 con la APP WEG Liftouch

La aplicación WEG Liftouch se utiliza para interactuar localmente a través de Wi-Fi o de forma remota a través del portal RMS de WEG Drives con el accionamiento para ascensores ADL500. La aplicación WEG Liftouch permite ver y editar parámetros, crear listas de parámetros de copia de seguridad y descargar registros de alarmas.
Además, la APP puede utilizarse para el diagnóstico y la resolución de problemas, el estado de E/S y el historial de fallos.
WEG Liftouch APP es totalmente responsive para adaptarse a cualquier formato de dispositivo (teléfono móvil, tableta o portátil) y está disponible para todos los sistemas operativos Android, iOS y Windows.

Acceso Wi-Fi local con la aplicación WEG Liftouch

  • Panel de control
  • 4 niveles de usuario protegidos por contraseña
  • Asistente de puesta en marcha y resolución de problemas
  • Acceso total a los parámetros
  • Intercambio rápido de archivos

Acceso remoto y servicio en la nube

  • Gestión de flotas en WEG Cloud Portal
  • Monitorización remota con la APP WEG Liftouch
  • Asistencia en línea
  • Mismas prestaciones que el acceso local

UNIVERSAL ENCODER

Los modelos ADL530 y ADL550 disponen de una interfaz HW integrada para gestionar varios codificadores.

La configuración de los codificadores puede ajustarse fácilmente a través del software con una lista específica de parámetros y selecciones que incluye todos los codificadores más comunes utilizados en aplicaciones de ascensores (SinCos, EnDat, SSI, BiSS, incremental digital).

El encóder universal integrado conlleva múltiples ventajas, desde la reducción de los códigos de pedido, sin necesidad de almacenar tarjetas de expansión para cada tipo de encóder y sin esfuerzo para montarlas en el accionamiento.

 

PAQUETE DE SEGURIDAD COMPLETO

Desde hace años WEG pretende aumentar cada vez más el nivel de seguridad de los , ayudando a los operadores a reducir los costes de instalación y mantenimiento evitando el uso de componentesexternos. La serie ADL550 integra múltiples funciones de seguridad exigidas por las normas vigentes EN 81-20 / EN 81-50..

 

Movimiento Intencionado de Coches (MCI)

Según EN81-20 la función UCM requiere:

  • parada inmediata del vehículo en caso de movimiento con las puertas abiertas
  • Autocontrol continuo de los frenos
  • reacciones

STO (SAFE TORQUE OFF) SIL 3

  • Sin contactor mediante circuito de seguridad integrado STO SIL 3

SBT (PRUEBA DE FRENADO SEGURO)

  • Función de diagnóstico
  • Prueba de par de frenado

EBC500 (CONTROL ELECTRÓNICO DE FRENO SEGURO SIL 3)

  • Se acabaron los costosos y ruidosos contactores de potencia de los frenos
  • Mayor fiabilidad y vida útil

 

EBC500

La integración del ADL550 con el accesorio EBC500 mejora el concepto sin contactores al reducir aún más la necesidad de contactores y minimizar la complejidad dentro del armario de control del ascensor.

El módulo EBC500 es un dispositivo electrónico avanzado diseñado para controlar los frenos de los motores de los ascensores, así como para supervisar y ajustar la tensión y la corriente suministradas a los frenos. Su principal objetivo es racionalizar el sistema de control de los frenos del ascensor eliminando rectificadores y contactores, al tiempo que se garantiza la máxima seguridad, se mejora la eficiencia del sistema y se reducen los requisitos de mantenimiento.

Como componente crítico para la seguridad, el EBC500 cumple la norma europea sobre ascensores EN 81-20/50 y está certificado como control de freno seguro SIL 3.

 

WEG ADL500 SERIES TUTORIALS

Para obtener más información sobre la serie ADL500, haga clic AQUÍ para ver los tutoriales específicos en nuestro canal de YouTube.
¡La lista de reproducción se actualiza constantemente!