Versatilidad

El SRW01 puede ser conectado en redes de comunicación: DeviceNet, Modbus-RTU y Profibus-DP.

A través de su módulo de comunicación el usuario puede cambiar el protocolo de comunicación con facilidad y agilidad, siendo el reconocimiento automático.

Flexibilidad

El SRW01 posee diseño modular que posibilita un fácil ensamble e integración en el tablero, permite la expansión de funcionalidades del relé. La unidad de control pode ser montada junto a la unidad de medición, formando una única unidad o montadas separadamente (hasta 2 metros). El relé dispone de modos de operación pre programados, que ejecutan diversos tipos de arranques y monitoreos. Posee un modo de operación transparente, que permite que el usuario programe el relé de acuerdo con sus necesidades.

Características

  • Tamaño reducido, estructura compacta
  • Unidad de Control (UC) rango de tensión de alimentación: 110-240 V CA/ CC o 24 V CA/ CC
  • Unidad de Control (UC) con 4 entradas digitales y 4 salidas digitales
  • Montaje en Riel DIN o por tornillos
  • Fácil cambio del modulo de comunicación, con sistema de gaveta
  • Programación vía software libre WLP o IHM (opcional)

Unidad de Control UC

La unidad de control UC posee LEDs para monitoreo del accionamiento de cada entrada y salida digital, indicando su estado. Dispone también de LEDs que indican el status de red, condición de funcionamiento y status de falla o alarma.
La unidad de control puede ser montada fácilmente en riel DIN35 o a través de tornillos directamente al tablero.
Los protocolos de comunicación: DeviceNet, Modbus y Profi bus - DP son defi nidos por el módulo de comunicación, que puede ser cambiado fácilmente, porque utiliza la tecnología plug-and-play (conecte y use).
Esta tecnología reconoce y confi gura automáticamente, posibilitando fácil instalación, operación segura y eliminando confi guración manual.

Unidad de Expansión Digital (EDU)

La utilización de una Unidad Digital de Expansión (EDU) ofrece al relé inteligente SRW01 la disponibilidad de 6 entradas digitales y 4 salidas además de las ya existentes en la Unidad de Control (UC), que se pueden utilizar para diversos propósitos como el mando y monitoreo de dispositivos, señalización de estado o alarma, entre otros.

Unidad de Medición de Corriente (UMC) y Unidad de Medición de Corriente y Tensión (UMCT)

La unidad de medida de corriente (UMC) mide la corriente de las tres fases del motor.

Utilizando una Unidad de Medición de Corriente y Tensión (UMCT), además de medir las corrientes del motor (como en la UMC), también es posible monitorear tensiones hasta 690 V CA, secuencia de fase, factor de potencia, todas la potencias del motor y hacer la gestión del consumo de energía eléctrica (kW/h).

Los datos son digitalmente transmitidos a Unidad de Control (UC).

Software WLP

El WLP es el software de confi guración del SRW01 para ambiente Windows con interface amigable que permite programación, control y monitoreo del sistema.

El software WLP permite que el usuario pueda confi gurar el relé editar parámetros y programar en LADDER.

A través de los asistentes de confi guración del WLP el usuario cuenta con una rutina guiada que permite confi gurar el relé.

Cuando necesario, el relé puede ser programado en LADDER utilizando bloques matemáticos y de control.

Ventajas

  • Puerta USB para conexión de relé con la computadora
  • Back-up de la configuración del relé a través del software WLP
  • Reducción de tiempo de máquina parada
  • Monitoreo del factor de potencia y consumo, vía unidad de medición de corriente y tensión (UMCT)
  • Mayor confabilidad en el sistema de protección de motores
  • Seguridad en la operación, supervisión y mantenimiento
  • Modularidad del sistema y fácil ampliación
  • Reducción de los cables de control
  • Reducción del hardware responsable por el control de motores
  • Rearme a distancia vía red Fieldbus
  • Rapidez y precisión en la identificación de fallas o alarmas
  • Registros y estadísticas de fallas
  • Monitoreo, supervisión y control remoto vía red Fieldbus, microcomputadora (WLP) o interface hombre-máquina

Aplicaciones

Su alta confi abilidad y precisión lo hace apto para enfrentar las más rigorosas aplicaciones industriales.

Las opciones de monitoreo on-line, diagnósticos de fallas y estadística de fallas hacen el mantenimiento preventivo más efi caz. Su aplicación es amplia en plantas de proceso continuo en los siguientes segmentos de mercado:

  • Químico y Petroquímico
  • Papel y Celulosa
  • Minería y Cemento
  • Alimentación y Bebidas
  • Siderurgia
  • Plástico y Caucho
  • Automovilístico
  • Cerámico
  • Textil
  • Refrigeración
  • Otros segmentos