Interfaz Hombre-Máquina

La IHM del CFW900 ofrece una interfaz inteligente, moderna y fácil de usar, de interacción simple y rápida.

  • IHM Gráfica;
  • Keypad Destacable;
  • Selección del Sentido de Giro;
  • Selección Local/Remoto;
  • Conectividad Bluetooth® ( Comprobar la disponibilidad de certificación local);
  • RTC – Reloj de tempo real;
  • Tecla Start;
  • Tecla Stop;
  • Tecla JOG.

Gestion Termica

Con la evolucion constante de los procesos industriales y de las maquinas, cada vez mas son exigidas soluciones eficientes y eficaces. El CFW900 tiene la funcion unica de gestion termica que permite su utilizacion en ambientes de diferentes temperaturas. A partir de un sistema integrado, el convertidor sera capaz de medir la temperatura ambiente y autoconfigurarse, variando su frecuencia de conmutacion tornandose un convertidor versátil y posibilitando su utilizacion en diversas aplicaciones industriales.

Conectividad

El CFW900 puede ser interconectado a las principales redes de comunicacion industrial, sin necesidad de módulos adicionales, su composicion cuenta con dos puertos Ethernet modelo switch disponibles para comunicacion EtherNet/IP, Modbus-TCP y MQTT, un puerto serial (RS485) para comunicacion Modbus-RTU.

La nueva IHM CFW900 con conectividad Bluetooth® es ideal para fabricantes de tableros y asistentes técnicos, ya que junto con la nueva aplicación WPS Mobile, permite monitoreo de parametros con diseño y componentes personalizados, además de la parametrización, backup, restauración de parámetros y mucho más.

Tecnología WEG de Alto Desempeño

Vectrue Technology®

Diversos Tipos de Control para Su Aplicación

Motor Inducción

  • Escalar: control de la velocidad del motor con compensacion de deslizamiento.
  • VVW (Voltage Vector WEG) – control vectorial de tension: control de la velocidad del motor con ajuste automatico a las variaciones de carga y de red.
  • Vectorial sensorless (sin encoder) – motores de induccion: control vectorial de torque y velocidad con excelente respuesta dinamica, incluso a bajas velocidades.
  • Vectorial con encoder: el modulo de encoder realiza la interfaz entre el CFW900 y el motor, promoviendo un control de posicion y velocidad en malla cerrada de excelente precision y respuesta dinamica en todo el rango de velocidades (incluso con el motor parado).

Motor PM

  • VVW PM es un metodo de control de motores de imanes permanentes. Es ideal para aplicaciones de media y de alta velocidad, en las cuales el principal requisito sea eficiencia energetica, tales como: ventiladores, bombas y compresores.

Principales características

  • Tensión de alimentación:
    • 200 a 240 V trifásicos: corriente de salida de 4,6 a 250 A (1,1 a 110 kW - 1,5 a 150 cv);
    • 200 a 240 V trifásicos: corriente de salida de 4,6 a 370 A (1,1 a 110 kW - 1,5 a 150 cv);
    • 380 a 480 V trifásico: corriente de salida 2,8 a 760 A (1,1 a 440 kW - 1,5 a 550 cv).
    • 500 a 600 V trifásico: corriente de salida 2,9 a 54 A (1,5 a 37 kW - 2 a 50 cv).
  • Tamaño reducido para aprovechar mejor el espacio del panel;
  • Puerto USB incorporado en la HMI;
  • Mayor capacidad de procesamiento;
  • Posibilidad de ampliar la memoria con una tarjeta MicroSD de 8GB con temperatura industrial;
  • Producto IoT - Preparado con el protocolo MQTT en el producto estándar;
  • Clasificación de eficiencia IE2 (IE C 61800-9-2 / EN 50598-2);
  • Funciones STO (Safe Torque Off) y SS1-t (Safe Stop 1 time controlled) integradas;

Aplicaciones

La CFW900 tiene características avanzadas para satisfacer las aplicaciones más exigentes.

Segmentos principales:

  • Petróleo y gas;
  • Pasta y papel;
  • Azúcar y alcohol;
  • Cemento y minería;
  • Tratamiento del agua.

Aplicaciones:

  • Compresores;
  • Bombas;
  • Ventilación;
  • Movimiento de cargas, entre otros.