header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Con un diseño moderno y una potencia que varía de 0.18 a 132 kW, el inversor de frecuencia CFW503 es una unidad de velocidad variable de alto rendimiento, que ayuda a controlar la velocidad y el par de los motores de inducción trifásicos.El dispositivo ofrece vector sin sensor, vector con modos de control de codificador o escalar, control de motor magnet permanente, SoftPlc, que agrega funciones PLC (controlador lógico programable) y módulos de enchufes seleccionables, proporcionando una solución flexible y optimizada para cualquier aplicación.
| Tensión nominal de entrada | 380-480 V |
|---|---|
| Número de fases de entrada | Trifásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (HD) | 315.0 A |
| Filtro RFI | Sin filtro |
| Grado de protección | IP20 |
|---|---|
| Frenado reostático | Estándar sin frenado reostático |
| Parada de Seguridad | No Disponible |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |