header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El CFW900 es un convertidor de frecuencia de alta tecnología para el accionamiento y el control de motores trifásicos de inducción y de imanes permanentes. Presenta excelente performance estática y dinámica, alta precisión en el control de torque, velocidad y posicionamiento. Puede ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones, debido a su alta capacidad de sobrecarga. En virtud de su tecnología, el convertidor CFW900 proporciona ahorro de energía, seguridad, aumento de productividad y calidad en la red de procesos en que es implantado.
| Tensión nominal de entrada | 200 hasta 240 V |
|---|---|
| Número de fases de entrada | Monofásico/Trifásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (HD) | 7,5 |
| Filtro RFI | Con filtro (categoria C3) |
|---|---|
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Sí |
| Parada de Seguridad | Seguridad funcional |