header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Con tecnología de punta para control de motores de inducción trifásicos y motores sincrónicos de imanes permanentes - WMagnet, la línea CFW11 objetiva el aumento de productividad para los más complejos sistemas. Proyectados exclusivamente para utilización industrial o profesional, el CFW11 presenta muchas innovaciones agregando grandes beneficios a los clientes, principalmente por su simplicidad de instalación y operación. Basado en la filosofía Plug-and-Play, el CFW11 permite una instalación simple y rápida de sus accesorios.
| Tensión nominal de entrada | 200-240 V |
|---|---|
| Número de fases de entrada | Monofásico |
| Configuración | Basica |
| Corriente nominal (ND) | 10 A |
| Corriente nominal (HD) | 10 A |
| Filtro RFI | Sin filtro |
|---|---|
| Grado de protección | IP21 |
| Frenado reostático | Estándar con frenado reostático |
| Parada de Seguridad | No |
| Alimentación de la electrónica | Interna |