header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| Material da carcaça | Ferro fundido |
|---|---|
| Método de impregnação | Gotejamento |
| Graxeira | Dianteira e traseira |
| Rosca da caixa principal | NPT 3" |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem |
| Dreno | Exd sinterizado |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 4140 |
| Pintura | RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) |
| Tipo de aterramento | Duplo |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido |
| Pintura Tropicalizada | Sem |
| Carcaça | 404/5T |
| Proteção térmica enrolamento | Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C |
| Potência | 100 HP (75 kW) |
| Chapéu | Sem |
| Frequência | 60 Hz |
| Rotação nominal | 1775 rpm |
| Escorregamento | 1.39 % |
| Tensão nominal | 230/460 V |
| Corrente nominal | 229/115 A |
| Corrente de partida | 1443/721 A |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor |
| Ip/In | 6.3x(Cód. G) |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 12 |
| Corrente a vazio | 60.0/30.0 A |
| Material do ventilador | Alumínio |
| Conjugado nominal | 40.9 kgfm |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L |
| Conjugado de partida | 210 % |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor |
| Conjugado máximo | 220 % |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor com mola |
| Tempo de rotor bloqueado | 32s (frio) 18s (quente) |
| Momento de inércia (J) | 1.15 kgm² |
| Categoria | B |
| Classe de isolamento | F |
| Fator de serviço | 1.15 |
| Regime de serviço | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida direta |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C |
| Altitude | 1000 m |
| Grau de proteção | IP55 |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |
| Forma construtiva | F-1 |
| Sentido de rotação¹ | Ambos |
| Nível de ruído² | 75.0 dB(A) |
| Massa aproximada³ | 552 kg |
| Flange | Sem |
| Rendimento (100% carga) | 94.5 |
| Fator de potência (100% carga) | 0.87 |
| Tipo de mancal | 6217 C3 |
| Mancal LNA | 6314 C3 |
| PAINT FAMILY | Diluent |
|---|---|
| PAINT PRODUCTS LINE | Polyurethane |
| UN CODE | ONU 1263 RELATED MATERIAL |
| PACKAGING | Round Can |
| PACKAGE CONTENT | 450 ml |