header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | Sem rosca Sem rosca Sem rosca Sem rosca | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 80 80 80 80 | |
| Temperatura | 200°C 2h 200°C 2h 200°C 2h 200°C 2h | |
| Potência | 0.55 kW (0.75 HP) 0.55 kW (0.75 HP) 0.55 kW (0.75 HP) 0.55 kW (0.75 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 905 rpm 920 rpm 930 rpm 1135 rpm | |
| Escorregamento | 9.50 % 8.00 % 7.00 % 5.42 % | |
| Tensão nominal | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 2.59/1.50 A 2.63/1.51 A 2.59/1.50 A 1.39 A | |
| Corrente de partida | 10.4/6.00 A 11.8/6.80 A 11.7/6.75 A 7.64 A | |
| Ip/In | 4.0 4.5 4.5 5.5 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 1.55/0.900 A 1.83/1.05 A 1.90/1.10 A 0.950 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 0.592 kgfm 0.582 kgfm 0.576 kgfm 0.472 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1040/45 ACO CARBONO SAE 1040/45 ACO CARBONO SAE 1040/45 ACO CARBONO SAE 1040/45 | |
| Conjugado de partida | 200 % 229 % 229 % 260 % | |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Conjugado máximo | 200 % 220 % 240 % 280 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tempo de rotor bloqueado | 37s (frio) 21s (quente) 37s (frio) 21s (quente) 37s (frio) 21s (quente) 37s (frio) 21s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0030 kgm² 0.0030 kgm² 0.0030 kgm² 0.0030 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B30L(D) B30L(D) B30L(D) B30L(D) | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 43.0 dB(A) 43.0 dB(A) 43.0 dB(A) 47.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 14.0 kg 14.0 kg 14.0 kg 14.0 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 73.1 73.1 73.1 74.0 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.76 0.72 0.70 0.67 | |
| Tipo de mancal | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ | |
| Mancal LNA | 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ |