header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | 2xM20x1,5 2xM20x1,5 2xM20x1,5 2xM20x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Dreno | Roscado de inox Roscado de inox Roscado de inox Roscado de inox | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 80 80 80 80 | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C | |
| Potência | 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 2825 rpm 2845 rpm 2855 rpm 3465 rpm | |
| Escorregamento | 5.83 % 5.17 % 4.83 % 3.75 % | |
| Tensão nominal | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 2.99/1.73 A 2.97/1.71 A 2.96/1.71 A 1.56 A | |
| Corrente de partida | 16.7/9.69 A 17.2/9.92 A 19.2/11.1 A 12.5 A | |
| Ip/In | 5.6 5.8 6.5 8.0 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 1.55/0.900 A 1.74/1.00 A 2.08/1.20 A 0.900 A | |
| Material do ventilador | Pástico condutivo Pástico condutivo Pástico condutivo Pástico condutivo | |
| Conjugado nominal | 0.259 kgfm 0.257 kgfm 0.256 kgfm 0.211 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 | |
| Conjugado de partida | 240 % 270 % 300 % 330 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor Retentor Retentor Retentor | |
| Conjugado máximo | 240 % 270 % 300 % 330 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola | |
| Tempo de rotor bloqueado | 30s (frio) 17s (quente) 25s (frio) 14s (quente) 25s (frio) 14s (quente) 28s (frio) 16s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0008 kgm² 0.0008 kgm² 0.0008 kgm² 0.0008 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP66 IP66 IP66 IP66 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 59.0 dB(A) 59.0 dB(A) 59.0 dB(A) 62.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 15.0 kg 15.0 kg 15.0 kg 15.0 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 77.4 77.4 77.4 75.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.85 0.82 0.79 0.80 | |
| Tipo de mancal | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ | |
| Mancal LNA | 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ |