header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Com o intuito de melhoria contínua e atualização tecnológica, a WEG informa que a linha HGF fabricada pela WEG Motores nas carcaças IEC 315 a 450 (NEMA 5006/7/8T a 7006/10T) será descontinuada. O fornecimento de kits de partes e peças será mantido pelos próximos 10 anos.
Sua sucessora é a linha W51 HD que apresenta uma série de vantagens, com destaque para a maior densidade de potência.
Norma | IEC 60034-1 |
---|---|
Frequência | 50 Hz |
Tensão | 400 V |
Número de polos | 2 |
Grau de proteção | IP55 |
Rotação síncrona | 3000 rpm |
Potência | 250 kW |
---|---|
Fixação | Com pés |
Flange | Sem |
Forma construtiva | B3R(E) |
Caixa de ligação¹ | Posição direita |
Refrigeração | IC411 - TEFC |