2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 2 categorias


  • Motores Eléctricos1
  • true1
× Remover W21 Explosão High Efficiency 100 HP 4P 404/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pés de la comparación W21 Explosão High Efficiency 100 HP 4P 404/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pés

W21 Explosão High Efficiency 100 HP 4P 404/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Producto: 11372500
Material da carcaça Ferro fundido 
Método de impregnação Gotejamento 
Graxeira Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal NPT 3" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem 
Dreno Exd sinterizado 
Material Eixo Aço carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) 
Tipo de aterramento Duplo 
Material da tampa defletora Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça 404/5T 
Proteção térmica enrolamento Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C 
Potência 100 HP (75 kW) 
Chapéu Sem 
Frequência 60 Hz 
Rotação nominal 1775 rpm 
Escorregamento 1.39 % 
Tensão nominal 230/460 V 
Corrente nominal 229/115 A 
Corrente de partida 1443/721 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Ip/In 6.3x(Cód. G) 
Quantidade de Cabos de Ligação 12 
Corrente a vazio 60.0/30.0 A 
Material do ventilador Alumínio  
Conjugado nominal 40.9 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 210 % 
Vedação do mancal traseiro Retentor 
Conjugado máximo 220 % 
Vedação do mancal dianteiro Retentor com mola 
Tempo de rotor bloqueado 32s (frio) 18s (quente) 
Momento de inércia (J) 1.15 kgm² 
Categoria B 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.15 
Regime de serviço Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Nível de ruído² 75.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 552 kg 
Flange Sem 
Rendimento (100% carga) 94.5 
Fator de potência (100% carga) 0.87 
Tipo de mancal 6217 C3 
Mancal LNA 6314 C3 
× Remover ACCELERATOR W-FAST APR | 450 ml de la comparación ACCELERATOR W-FAST APR | 450 ml

ACCELERATOR W-FAST APR | 450 ml

Producto: 14689331
PAINT FAMILY Diluent
PAINT PRODUCTS LINE Polyurethane
UN CODE ONU 1263 RELATED MATERIAL
PACKAGING Round Can
PACKAGE CONTENT 450 ml
WEG CHILE S.P.A.
  • Calle Salar de Llamara N° 808 – 810, Lote A2-3 Proyecto Doña Hortensia Nieto II, Macro Lote B ENEA - Comuna Pudahuel - Metropolitana de Santiago / Chile
  • Teléfono: +56 2 2784 8900
  • Correo electrónico: info-cl@weg.net
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
  • Saneamiento
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
webpay.cl el portal de pagos de transbank