2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 1 categoria


  • Motores Eléctricos2
× Remover W22 Super Premium Efficiency 30 HP 4P 284/6T 3Ph 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted de la comparación W22 Super Premium Efficiency 30 HP 4P 284/6T 3Ph 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

W22 Super Premium Efficiency 30 HP 4P 284/6T 3Ph 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

Producto: 12174196
× Remover W22 Ventilación 200°C 2h IE2 0.55 kW 6P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B30L(D) de la comparación W22 Ventilación 200°C 2h IE2 0.55 kW 6P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B30L(D)

W22 Ventilación 200°C 2h IE2 0.55 kW 6P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B30L(D)

Producto: 12989145
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  -
Main terminal box hole NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  Sin rosca  Sin rosca  Sin rosca  Sin rosca 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without  Sin  Sin  Sin  Sin 
Drain Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  -
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Painting RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single  Único  Único  Único  Único 
Fan Cover material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frame 284/6T  284/6T  284/6T  284/6T  80  80  80  80 
Output 30 HP (22 kW)  30 HP (22 kW)  30 HP (22 kW)  30 HP (22 kW)  0.55 kW (0.75 HP)  0.55 kW (0.75 HP)  0.55 kW (0.75 HP)  0.55 kW (0.75 HP) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 1776 rpm  1465 rpm  1470 rpm  1475 rpm  905 rpm  920 rpm  930 rpm  1135 rpm 
Slip 1.33 %  2.33 %  2.00 %  1.67 %  9.50 %  8.00 %  7.00 %  5.42 % 
Rated voltage 230/460 V  380 V  400 V  415 V  220/380 V  230/400 V  240/415 V  460 V 
Rated current 71.2/35.6 A  42.2 A  40.4 A  39.9 A  2.59/1.50 A  2.63/1.51 A  2.59/1.50 A  1.39 A 
L. R. Amperes 605/303 A  274 A  287 A  299 A  10.4/6.00 A  11.8/6.80 A  11.7/6.75 A  7.64 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
LRC 8.5x(Code K)  6.5x(Code G)  7.1x(Code H)  7.5x(Code J)  -
Connection Cables Quantity 12  12  12  12  6  6  6  6 
No load current 30.4/15.2 A  15.0 A  16.2 A  17.0 A  1.55/0.900 A  1.83/1.05 A  1.90/1.10 A  0.950 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Rated torque 12.3 kgfm  14.9 kgfm  14.8 kgfm  14.8 kgfm  0.592 kgfm  0.582 kgfm  0.576 kgfm  0.472 kgfm 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1040/45  ACERO CARBONO SAE 1040/45  ACERO CARBONO SAE 1040/45  ACERO CARBONO SAE 1040/45 
Locked rotor torque 300 %  229 %  260 %  290 %  200 %  229 %  229 %  260 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 340 %  270 %  300 %  320 %  200 %  220 %  240 %  280 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 45s (cold) 25s (hot)  36s (cold) 20s (hot)  32s (cold) 18s (hot)  32s (cold) 18s (hot)  37s (frío) 21s (caliente)  37s (frío) 21s (caliente)  37s (frío) 21s (caliente)  37s (frío) 21s (caliente) 
Moment of inertia (J) 0.2388 kgm²  0.2388 kgm²  0.2388 kgm²  0.2388 kgm²  0.0030 kgm²  0.0030 kgm²  0.0030 kgm²  0.0030 kgm² 
Design A  A  A  A  N  N  N  N 
Insulation Class F  F  F  F  F  F  F  F 
Service factor 1.25  1.00  1.15  1.15  1.00  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  S1  S1  S1  S1 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting F-1  F-1  F-1  F-1  B30L(D)  B30L(D)  B30L(D)  B30L(D) 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Noise level² 63.0 dB(A)  61.0 dB(A)  61.0 dB(A)  61.0 dB(A)  43.0 dB(A)  43.0 dB(A)  43.0 dB(A)  47.0 dB(A) 
Approx. weight³ 203 kg  203 kg  203 kg  203 kg  14.0 kg  14.0 kg  14.0 kg  14.0 kg 
Flange Without  Without  Without  Without  Sin  Sin  Sin  Sin 
Efficiency (100% load) 94.5  93.1  93.6  93.6  73.1  73.1  73.1  74.0 
Power factor (100% load) 0.82  0.85  0.84  0.82  0.76  0.72  0.70  0.67 
Bearing type 6311 C3  6311 C3  6311 C3  6311 C3  6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ  
NDE bearing 6211 C3  6211 C3  6211 C3  6211 C3  6203 ZZ   6203 ZZ   6203 ZZ   6203 ZZ  
Temperatura - 200°C 2h  200°C 2h  200°C 2h  200°C 2h 
Ip/In - 4.0  4.5  4.5  5.5 
WEG CHILE S.P.A.
  • Calle Salar de Llamara N° 808 – 810, Lote A2-3 Proyecto Doña Hortensia Nieto II, Macro Lote B ENEA - Comuna Pudahuel - Metropolitana de Santiago / Chile
  • Teléfono: +56 2 2784 8900
  • Correo electrónico: info-cl@weg.net
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
  • Saneamiento
  • Eficiencia Energetica
  • Energy
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
webpay.cl el portal de pagos de transbank