2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22Xtb IE2 0.75 kW 2P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W22Xtb IE2 0.75 kW 2P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22Xtb IE2 0.75 kW 2P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 12382592

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Rosca de la caja principal 2xM20x1,5  2xM20x1,5  2xM20x1,5  2xM20x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Roscado de inoxidable  Roscado de inoxidable  Roscado de inoxidable  Roscado de inoxidable 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 80  80  80  80 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C 
Potencia 0.75 kW (1 HP)  0.75 kW (1 HP)  0.75 kW (1 HP)  0.75 kW (1 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 2825 rpm  2845 rpm  2855 rpm  3465 rpm 
Resbalamiento 5.83 %  5.17 %  4.83 %  3.75 % 
Tensión nominal 220/380 V  230/400 V  240/415 V  460 V 
Corriente nominal 2.99/1.73 A  2.97/1.71 A  2.96/1.71 A  1.56 A 
Corriente de arranque 16.7/9.69 A  17.2/9.92 A  19.2/11.1 A  12.5 A 
Ip/In 5.6  5.8  6.5  8.0 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6 
Corriente en vacío 1.55/0.900 A  1.74/1.00 A  2.08/1.20 A  0.900 A 
Material del ventilador Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo 
Torque nominal 0.259 kgfm  0.257 kgfm  0.256 kgfm  0.211 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316 
Torque de arranque 240 %  270 %  300 %  330 % 
Sello del rodamiento trasero Retentor  Retentor  Retentor  Retentor 
Torque máximo 240 %  270 %  300 %  330 % 
Sello del rodamiento delantero Retentor con resorte  Retentor con resorte  Retentor con resorte  Retentor con resorte 
Tiempo de rotor bloqueado 30s (frío) 17s (caliente)  25s (frío) 14s (caliente)  25s (frío) 14s (caliente)  28s (frío) 16s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0008 kgm²  0.0008 kgm²  0.0008 kgm²  0.0008 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP66  IP66  IP66  IP66 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T  B3T  B3T  B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 59.0 dB(A)  59.0 dB(A)  59.0 dB(A)  62.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 15.0 kg  15.0 kg  15.0 kg  15.0 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 77.4  77.4  77.4  75.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.85  0.82  0.79  0.80 
Tipo de cojinete 6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ  
Cojinete LNA 6203 ZZ   6203 ZZ   6203 ZZ   6203 ZZ  
WEG CHILE S.P.A.
  • Calle Salar de Llamara N° 808 – 810, Lote A2-3 Proyecto Doña Hortensia Nieto II, Macro Lote B ENEA - Comuna Pudahuel - Metropolitana de Santiago / Chile
  • Teléfono: +56 2 2784 8900
  • Correo electrónico: info-cl@weg.net
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
  • Saneamiento
  • Eficiencia Energetica
  • Energy
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
webpay.cl el portal de pagos de transbank