header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Pintura de acabado poliuretano alifático tradicional liso de dos componentes. Acabado de buena resistencia a la intempérie.
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliuretano |
|---|---|
| FUNCION TINTA | Acabado |
| SISTEMA RESINA | Poliester Modificado Alifatico |
| SOLIDOS VOLUMEN | 38 ± 5% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descripción | Endurecedor Principal | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10004627 | PL PU ERA 531 T GRIS N6.5 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10004629 | PL PU ERA 531 T GRIS RAL 7032 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | RAL 7032 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10004634 | PL PU ERA 531 T AMAR 5Y 8/12 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10004635 | PL PU ERA 531 T NARA 2.5YR 6/14 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10004638 | PL PU ERA 531 T AZUL 2.5PB 4/10 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10004640 | PL PU ERA 531 R T AZUL RAL 5015 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | RAL 5015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10004642 | PL PU ERA 531 T NEGR N1 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10004673 | PL PU ERA 531 VERD 55100 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | 55100 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 10004675 | PL PU ERA 531 BLAN W N9.5 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | W MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10004700 | PL PU ERA 533 BLAN RAL 9010 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10004703 | PL PU ERA 534 VERD 52100 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | 52100 | Liso | Mate | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10006433 | PL PU ERA 531 R T GRIS N3.5 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | MUNSELL N3,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10006435 | PL PU ERA 531 T GRIS RAL 7016 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | RAL 7016 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10006436 | PL PU ERA 531 R T GRIS RAL 7035 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10006440 | PL PU ERA 531 T AMAR RAL 1021 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | RAL 1021 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10006442 | PL PU ERA 531 T AMAR W 1.25Y 8/16 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | 20470 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10006697 | PL PU ERA 531 T NARA RAL 2011 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja | RAL 2011 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10006700 | PL PU ERA 531 T AZUL RAL 5009 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | RAL 5009 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10006702 | PL PU ERA 531 R T AZUL RAL 5017 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | RAL 5017 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10006705 | PL PU ERA 531 T AZUL DEL REY 40360 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul Del Rey | 40360 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10006707 | PL PU ERA 531 T VERD 2.5G 3/4 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10006709 | PL PU ERA 531 T VERD RAL 6002 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | RAL 6002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10006713 | PL PU ERA 531 T ROJO RAL 3002 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | RAL 3002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10007226 | PL PU ERA 531 T ROJO RAL 3020 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | RAL 3020 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10007605 | PL PU ERA 531 R T MARR 2.5YR 2/4 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Marrón | Marron | MUNSELL 2,5YR 2/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10007607 | PL PU ERA 531 T ROJO 5R 4/14 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10057746 | PL PU ERA 531 T AMAR RAL 1003 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | RAL 1003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10057747 | PL PU ERA 531 R T AZUL RAL 5010 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | RAL 5010 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10146197 | PL PU ERA 531 T GRIS RAL 7015 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | RAL 7015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10146200 | PL PU ERA 531 T AMAR 2.5Y 8/12 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 2,5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10146202 | PL PU ERA 531 T NARA RAL 2004 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja | RAL 2004 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10146206 | PL PU ERA 531 T VERD RAL 6011 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | RAL 6011 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10146207 | PL PU ERA 531 T VERD 2.5G 4/8 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 4/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10146208 | PL PU ERA 531 T ROSA RAL 3015 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rosado | Rosado | 80140 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10204818 | PL PU ERA 531 BLAN W N9.5 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | W MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 10589331 | PL PU ERA 531 T BEIGE RAL 1014 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Beige | Beige | RAL 1014 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10589377 | PL PU ERA 531 T AMAR 10YR 7/12 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 10YR 7/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10682070 | PL PU ERA 531 GRIS N6.5 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 10728291 | PL PU ERA 531 T VERD 54240 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | 54240 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10866911 | PL PU ERA 531 T ROJO RAL 3001 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | RAL 3001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10867439 | PL PU ERA 531 BLAN WHITE 66750 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Branco White | 66750 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10884313 | PL PU ERA 531 T GRIS RAL 7031 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | RAL 7031 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10884443 | PL PU ERA 531 T ROJO 81750 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | 81750 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10886896 | PL PU ERA 531 R T AZUL 40300 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | 40300 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10955605 | PL PU ERA 531 T ROJO 82660 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | 82660 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10958391 | PL PU ERA 531 R T AZUL 47720 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | 47720 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10961225 | PL PU ERA 531 T AMAR 22550 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | 22550 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 10965605 | PL PU ERA 531 T NARA 26470 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja | 26470 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11036167 | PL PU ERA 531 T VERD 2.5G 5/10 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | 51820 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11063229 | PL PU ERA 531 T AZUL 47440 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | 47440 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11069324 | PL PU ERA 531 T AMAR RAL 1018 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | 20200 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11089966 | PL PU ERA 531 R T BEIGE RAL 1013 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Beige | Beige | RAL 1013 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11095335 | PL PU ERA 531 T ROJO 81160 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | 81160 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11110014 | PL PU ERA 531 T VERD RAL 6018 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | RAL 6018 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11146046 | PL PU ERA 531 AMAR 5Y 8/12 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 11146922 | PL PU ERA 531 T GRIS N3.5 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | MUNSELL N3,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 11214227 | PL PU ERA 531 ROJO RAL 3000 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | RAL 3000 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 11214248 | PL PU ERA 531 BEIGE RAL 1015 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Beige | Beige | RAL 1015 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 11236082 | PL PU ERA 531 ROJO 80240 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | 80240 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 11310804 | PL PU ERA 531 R T AZUL 47860 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | 47860 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11336053 | PL PU ERA 531 R T AZUL RAL 5002 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | RAL 5002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11344939 | PL PU ERA 531 T AMAR 10YR 8/14 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | W MUNSELL 10YR 8/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11434191 | PL PU ERA 531 T VERD 10GY 6/6 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11455121 | PL PU ERA 531 BLAN RAL 9003 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | RAL 9003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11492993 | PL PU ERA 531 T VERD RAL 6032 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | RAL 6032 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11494893 | PL PU ERA 531 T AZUL RAL 5012 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11541248 | PL PU ERA 531 T GRIS 13020 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | 13020 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11588610 | PL PU ERA 531 GRIS N8 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | MUNSELL N8 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 11626015 | PL PU ERA 531 VERD 2.5G 3/4 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11696398 | PL PU ERA 531 R T GRIS RAL 7021 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | RAL 7021 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11730561 | PL PU ERA 531 BLAN RAL 9003 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | RAL 9003 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 11735474 | PL PU ERA 532 NEGR 70395 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Negro | Negro | 70395 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11778826 | PL PU ERA 531 R T AZUL 7.5PB 3/8 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | MUNSELL 7,5PB 3/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11846095 | PL PU ERA 531 T AMAR | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | 00000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11853220 | PL PU ERA 531 T AMAR RAL 1023 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | RAL 1023 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11858771 | PL PU ERA 531 BLAN 67770 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | 67770 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 11892425 | PL PU ERA 531 T AZUL RAL 5005 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | RAL 5005 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11893005 | PL PU ERA 531 T GRIS CLARO 15175 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris Claro | 15175 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11906486 | PL PU ERA 531 T AMAR MBB 1900C | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | 21180 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11930492 | PL PU ERA 532 BLAN 64565 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | 64565 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11957426 | PL PU ERA 531 R T MORADO 35760 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Lila | MORADO | 35760 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11958155 | PL PU ERA 531 AZUL 2.5PB 8/4 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 11981136 | PL PU ERA 531 R T AZUL 2.5PB 8/4 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 11991808 | PL PU ERA 534 T VERD 52100 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | 52100 | Liso | Mate | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 12105753 | PL PU ERA 531 NARA 2.5YR 6/14 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 12135973 | PL PU ERA 531 T VERD 52440 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | 52440 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 12164873 | PL PU ERA 531 T GRIS RAL 7022 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | RAL 7022 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 12176125 | PL PU ERA 531 T AMAR 25315 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | 25315 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 12178274 | PL PU ERA 531 T AMAR 29115 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | 29115 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 12178277 | PL PU ERA 531 R T ROJO 80630 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | 80630 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 12178766 | PL PU ERA 531 R T AZUL 42425 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | 42425 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 12220754 | PL PU ERA 531 BLAN RAL 9010 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 12357005 | PL PU ERA 531 T AMAR 23410 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | 23410 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 12360418 | PL PU ERA 531 T NARA 27580 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja | 27580 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 12390117 | PL PU ERA 531 R T MARR RAL 8015 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Marrón | Marron | RAL 8015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 12472958 | PL PU ERA 532 NARA SANDVIK 22175 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja Sandvik | 22175 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 15 L | |
| 12478019 | PL PU ERA 533 R GRIS SANDVIK 18455 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris Sandvik | 18455 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 15 L | |
| 12564124 | PL PU ERA 531 T BEIGE RAL 1015 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Beige | Beige | RAL 1015 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 12666886 | PL PU ERA 531 T ROJO 84560 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo Massey | 84560 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 12828036 | PL PU ERA 531 T ROJO 05829 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | 80051 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 12828163 | PL PU ERA 531 T VERD 05827 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | 50037 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 12828164 | PL PU ERA 531 T AMAR NEW HOLLAND 05828 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo New Holland | 20277 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 12849896 | PL PU ERA 531 T NARA 25230 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja | 25230 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 12941539 | PL PU ERA 531 T GRIS 17500 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | 17500 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 12981412 | PL PU ERA 531 T VERD 05984 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | 50039 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13067288 | PL PU ERA 535 INCO | 20 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Incolor | Incolor | 00000 | Liso | Ultra-Mate | Balde Metálico | 20 L | |
| 13090853 | PL PU ERA 531 R T VIOL W 10P 4/10 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Violeta | Violeta | W MUNSELL 10P 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13129274 | PL PU ERA 533 NEGR 70395 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Negro | Negro | 70395 | Liso | Semi-Flat | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13203715 | PL CJ PU ERA 531 T GRIS N6.5 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | MUNSELL N6,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203727 | PL CJ PU ERA 531 T AMAR 5Y 8/12 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203753 | PL CJ PU ERA 531 T NARA 2.5YR 6/14 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203807 | PL CJ PU ERA 531 T GRIS RAL 7035 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | RAL 7035 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203810 | PL CJ PU ERA 531 T AZUL 2.5PB 4/10 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | MUNSELL 2,5PB 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203811 | PL CJ PU ERA 531 T NEGR N1 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Negro | Negro | MUNSELL N1 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203816 | PL CJ PU ERA 531 T AZUL DEL REY 40360 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul Del Rey | 40360 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203829 | PL CJ PU ERA 531 BLAN W N9.5 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | W MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203831 | PL CJ PU ERA 531 T AMAR W 1.25Y 8/16 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | 20470 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203877 | PL CJ PU ERA 531 T ROJO 5R 4/14 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | MUNSELL 5R 4/14 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203879 | PL CJ PU ERA 531 T VERD 2.5G 3/4 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203885 | PL CJ PU ERA 531 T ROJO RAL 3020 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | RAL 3020 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203934 | PL CJ PU ERA 531 T AMAR RAL 1003 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | RAL 1003 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203946 | PL CJ PU ERA 531 T VERD 2.5G 4/8 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 4/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13203947 | PL CJ PU ERA 531 BLAN W N9.5 | 20 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | W MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13204094 | PL CJ PU ERA 531 T VERD 54240 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | 54240 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204155 | PL CJ PU ERA 531 T ROJO RAL 3001 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | RAL 3001 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204205 | PL CJ PU ERA 531 T AMAR PIONEIRA 28490 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo Pioneira | 28490 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204250 | PL CJ PU ERA 531 T AZUL 40300 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | 40300 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204311 | PL CJ PU ERA 531 T NARA 26470 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja | 26470 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204315 | PL CJ PU ERA 531 T ROJO 81160 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | 81160 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204325 | PL CJ PU ERA 531 T VERD 2.5G 5/10 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | 51820 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204398 | PL CJ PU ERA 531 AMAR 5Y 8/12 | 20 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 13204462 | PL CJ PU ERA 531 T AZUL 47860 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | 47860 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13204476 | PL CJ PU ERA 531 T VERD 10GY 6/6 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | MUNSELL 10GY 6/6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13205007 | PL CJ PU ERA 532 NARA SANDVIK 22175 | 20 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja Sandvik | 22175 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 20 L | |
| 13205104 | PL CJ PU ERA 533 R GRIS SANDVIK 18455 | 20 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris Sandvik | 18455 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
| 13205497 | PL CJ PU ERA 531 T AZUL RAL 5024 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | RAL 5024 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13205567 | PL CJ PU ERA 531 T VIOL W 10P 4/10 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Violeta | Violeta | W MUNSELL 10P 4/10 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13272768 | PL PU ERA 531 BEIGE RAL 1014 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Beige | Beige | RAL 1014 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 13273974 | PL PU ERA 531 T GRIS 10532 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | 10532 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13382335 | PL PU ERA 531 R T BLAN RAL 9010 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13382476 | PL PU ERA 531 T NARA W RAL 2002 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja | W RAL 2002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13411730 | PL PU ERA 531 R T BLAN RAL 9002 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | RAL 9002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13436569 | PL PU ERA 531 T AZUL 43460 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | 43460 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13513228 | PL PU ERA 531 T BLAN W N9.5 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | W MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13513329 | PL PU ERA 531 R T BLAN WI N9.5 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13513435 | PL PU ERA 531 R T BLAN WHITE 66750 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Branco White | 66750 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13560304 | PL PU ERA 532 NARA 06447 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja | 25455 | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 15 L | |
| 13631010 | PL PU ERA 531 AZUL RAL 5009 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | RAL 5009 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13651216 | PL PU ERA 531 T BEIGE ALABASTRO VW 74 20 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Beige | BEIGE ALABASTRO VW 74 | 20194 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13659026 | PL CJ PU ERA 531 T BLAN N9.5 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | W MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 13731325 | PL PU ERA 534 BEIGE P-017 20265 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Beige | Beige P-017 | 20265 | Liso | Mate | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13763663 | PL PU ERA 531 R T GRIS 19990 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | 19990 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13848596 | PL PU ERA 535 GRIS HIELO N8 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris Hielo | MUNSELL N8 | Liso | Ultra-Mate | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13878825 | PL PU ERA 531 R T VERD 54710 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | 54710 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13895065 | PL PU ERA 531 T AMAR RAL 1028 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | RAL 1028 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 14022316 | PL PU ERA 531 R T GRIS RAL 7040 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | RAL 7040 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 14043116 | PL PU ERA 531 NARA 25580 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja | 25580 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 14122258 | PL PU ERA 531 T VERD RAL 6019 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | RAL 6019 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 14122267 | PL PU ERA 531 R T VERD RAL 6010 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | RAL 6010 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 14543193 | PL PU ERA 531 R ROJO RAL 3011 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | RAL 3011 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 14543227 | PL CJ PU ERA 531 R ROJO RAL 3011 | 20 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo | RAL 3011 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14543378 | PL PU ERA 531 AMAR 20551 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | 20551 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 14543390 | PL CJ PU ERA 531 AMAR 20551 | 20 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | 20551 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14544239 | PL PU ERA 531 R VERD JD 56252 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Verde JD | 56252 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 14544244 | PL CJ PU ERA 531 R VERD JD 56252 | 20 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Verde JD | 56252 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14544761 | PL PU ERA 533 NEGR 73130 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Negro | Negro | 73130 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 15 L | |
| 14544764 | PL CJ PU ERA 533 NEGR 73130 | 20 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Negro | Negro | 73130 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
| 14546114 | PL PU ERA 531 R NARA 20421 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja | 20421 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 14546190 | PL CJ PU ERA 531 R NARA 20421 | 20 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja | 20421 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14547900 | PL PU ERA 531 R AZUL 40656 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | 40656 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 14547980 | PL CJ PU ERA 531 R AZUL 40656 | 20 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | 40656 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14557163 | PL PU ERA 531 R GRIS FENDT EMA 034 18910 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris Fendt EMA 034 | 18910 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 14559053 | PL CJ PU ERA 531 R GRIS FENDT EMA 034 18 | 20 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris Fendt EMA 034 | 18910 | Liso | Bright | Balde Metálico | 20 L | |
| 14565856 | PL PU ERA 531 R T NEGR RAL 9005 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Negro | Negro | RAL 9005 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 14570496 | PL PU ERA 531 T VERD JOHN DEERE 56250 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | VERDE JOHN DEERE | 56250 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 14601089 | PL PU ERA 531 R T GRIS N5.5 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | MUNSELL N5,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 14602998 | PL CJ PU ERA 531 R T GRIS N5,5 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | MUNSELL N5,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14620105 | PL CJ PU ERA 531 VERD 2.5G 3/4 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14766226 | PL PU ERA 531 VERD 2.5G 3/4 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 14771796 | PL PU ERA 531 T NARA 25500 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Naranja | Naranja | 25500 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 14774919 | PL PU ERA 531 R T AZUL CNH 46862 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul CNH | 46862 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 14777487 | PL PU ERA 531 R T GRIS MF 50 10462 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | GRIS MF 50 | 10462 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 14803633 | PL PU ERA 531 T AMAR 20551 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | 20551 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 14803689 | PL CJ PU ERA 531 T AMAR 07835 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | 20551 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14864547 | PL PU ERA 531 R T AZUL 41740 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | 41740 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 14924407 | PL PU ERA 531 R AZUL 41740 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | 41740 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 14943164 | PL PU ERA 531 T VERD 50148 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | Green | 50148 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 15066028 | PL PU ERA 531 R T BLAN NIEVE 65641 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco Nieve | 65641 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 15066302 | PL PU ERA 531 T VERD PATROPI 50171 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | VERDE PATROPI | 50171 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 15086889 | PL PU ERA 532 R AZUL WP PROCESS BLUE C | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | W PANTONE PROCESS BLUE C | Liso | Medio-Brillo | Balde Metálico | 15 L | |
| 15226079 | PL PU ERA 531 R BEIGE 20469 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Beige | Beige | 20469 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 15466530 | PL PU ERA 531 R GRIS RAL 7035 | 15 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 5 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Beige | Gris | RAL 7035 | Liso | Bright | Balde Metálico | 15 L | |
| 15615616 | PL PU ERA 531 T BEIGE RAL 1002 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Beige | Beige | RAL 1002 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 15666682 | PL PU ERA 531 T AMAR NEW HOLLAND 20579 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo New Holland | 20579 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 15666685 | PL PU ERA 531 T VERD JOHN DEERE 50224 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Verde | VERDE JOHN DEERE | 50224 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 15668491 | PL PU ERA 531 T ROJO CASE 80249 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo Case | 80249 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 15668495 | PL PU ERA 531 T ROJO MASSEY 80248 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo Massey | 80248 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 15671989 | PL CJ PU ERA 531 R T AZUL 7.5PB 3/8 | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Azul | Azul | MUNSELL 7,5PB 3/8 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15690159 | PL PU ERA 531 R T GRIS N6 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Gris | Gris | MUNSELL N6 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 15821533 | PL CLEAR PU ERA 533 EXP | 20 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | - | - | 00000 | Liso | Semi-Flat | Balde Metálico | 20 L | |
| 15914445 | PL PU ERA 532 AMAR 20405 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | 20405 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 15914614 | PL PU ERA 532 AMAR 20185 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | Amarillo | 20185 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 16271540 | PL PU ERA 531 SEGURIDAD AMAR 5Y 8/12 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Amarillo | YELLOW SAFETY | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 16272336 | PL PU ERA 531 R BLAN WI N9.5 | 2,7 L | TINTA CATALIZADOR W-THANE 5004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 900 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Blanco | Blanco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.