header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Pintura monocomponente de silicona secante modificado rico en zinc, resistente a altas temperaturas.
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Alta Temperatura |
---|---|
FUNCION TINTA | Alta Temperatura - 500°C |
SISTEMA RESINA | Silicona Modificada |
SOLIDOS VOLUMEN | 35 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
Código | Descripción | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10840143 | PL ALTA TEMP CVD 660 ZN 500 °C R GRIS 10 | 3 L | Gris | Gris | 10137 | Liso | Ultra-Mate | Galón Metálico | 3 L | |
11366001 | PL ALTA TEMP CVD 660 ZN 500 °C GRIS 1017 | 3 L | Gris | Gris | 10173 | Liso | Ultra-Mate | Galón Metálico | 3 L |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.