header.link.backto Mein Konto
Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Sie haben nur einen Artikel in der Vergleichsliste
Suche nach ArtikelSie haben nur einen Artikel in Ihrem Vergleich. Verwenden Sie die untenstehende Suche, um weitere Produkte zu finden und sie dem Vergleich hinzuzufügen |
||
|---|---|---|
| Gehäusematerial | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron | |
| Imprägnierungsart | Silicon resin Silicon resin Silicon resin Silicon resin | |
| Kabeleinführung Hauptanschluss | Without thread Without thread Without thread Without thread | |
| Wellenblockierung | Without Without Without Without | |
| Wellenmaterial | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel | |
| Pintura | RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Erdungslaschen | Single Single Single Single | |
| Lüfterhaubenmaterial | Steel Steel Steel Steel | |
| Tropenfeste Lackierung | Ohne Ohne Ohne Ohne | |
| Baugröße | 80 80 80 80 | |
| Temperature | 400°C 2h 400°C 2h 400°C 2h 400°C 2h | |
| Leistung | 0.37 kW (0.5 HP) 0.37 kW (0.5 HP) 0.37 kW (0.5 HP) 0.37 kW (0.5 HP) | |
| Schutzdach | Without Without Without Without | |
| Frequenz | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Nenndrehzahl | 890 rpm 905 rpm 910 rpm 1130 rpm | |
| Schlupf | 11.00 % 9.50 % 9.00 % 5.83 % | |
| Nennspannung | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | |
| Nennstrom | 1.87/1.08 A 1.97/1.13 A 1.99/1.15 A 1.07 A | |
| Anzugsstrom | 6.72/3.89 A 7.07/4.07 A 7.16/4.14 A 4.82 A | |
| Ia/In | 3.6 3.6 3.6 4.5 | |
| Überlastschutz (Phenol) | Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector | |
| Anzahl Anschlusskabel | 6 6 6 6 | |
| Leerlaufstrom | 1.21/0.700 A 1.39/0.800 A 1.38/0.800 A 0.700 A | |
| Lüftermaterial | Aluminum Aluminum Aluminum Aluminum | |
| Nennmoment | 0.405 kgfm 0.398 kgfm 0.396 kgfm 0.319 kgfm | |
| Screw cap | CARBON STEEL SAE 1040/45 CARBON STEEL SAE 1040/45 CARBON STEEL SAE 1040/45 CARBON STEEL SAE 1040/45 | |
| Anlaufmoment | 150 % 170 % 190 % 220 % | |
| NDE bearing Seal | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Kippmoment | 150 % 170 % 180 % 220 % | |
| DE bearing Seal | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Zeit mit blockiertem Läufer | 39s (cold) 21s (hot) 39s (cold) 21s (hot) 39s (cold) 21s (hot) 39s (cold) 21s (hot) | |
| Trägheitsmoment (J) | 0.0019 kgm² 0.0019 kgm² 0.0019 kgm² 0.0019 kgm² | |
| Design | N N N N | |
| Wärmeklasse | H H H H | |
| Belastungsfaktor | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Anlaufmethode | Direkt Direkt Direkt Direkt | |
| Duty Cycle | S1 S1 S1 S1 | |
| Kühlmitteltemperatur | -5°C to +40°C -5°C to +40°C -5°C to +40°C -5°C to +40°C | |
| Höhe | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. | |
| Schutzart | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Kühlmethode | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Einbaulage | B30L(D) B30L(D) B30L(D) B30L(D) | |
| Drehrichtung¹ | Beide Beide Beide Beide | |
| Geräusch² | 43.0 dB(A) 43.0 dB(A) 43.0 dB(A) 47.0 dB(A) | |
| Gewicht³ | 12.0 kg 12.0 kg 12.0 kg 12.0 kg | |
| Flansch | Without Without Without Without | |
| Efficiency (100% load) | 65.0 63.0 62.0 63.1 | |
| Power factor (100% load) | 0.80 0.75 0.72 0.69 | |
| Lagertyp | 6204 Z C3 6204 Z C3 6204 Z C3 6204 Z C3 | |
| NDE bearing | 6203 Z C3 6203 Z C3 6203 Z C3 6203 Z C3 |