header.link.backto Mein Konto
Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Sie haben nur einen Artikel in der Vergleichsliste
Suche nach ArtikelSie haben nur einen Artikel in Ihrem Vergleich. Verwenden Sie die untenstehende Suche, um weitere Produkte zu finden und sie dem Vergleich hinzuzufügen |
||
|---|---|---|
| Gehäusematerial | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron | |
| Imprägnierungsart | Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow | |
| Regreasing System | At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end | |
| Kabeleinführung Hauptanschluss | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | |
| Wellenblockierung | Without Without Without Without | |
| Wellenmaterial | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Erdungslaschen | Double Double Double Double | |
| Lüfterhaubenmaterial | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron | |
| Tropenfeste Lackierung | Ohne Ohne Ohne Ohne | |
| Frame | 250S/M 250S/M 250S/M 250S/M | |
| Winding thermal protection | Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C | |
| Output | 55 kW (75 HP) 55 kW (75 HP) 55 kW (75 HP) 55 kW (75 HP) | |
| Schutzdach | Without Without Without Without | |
| Frequency | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rated speed | 1481 rpm 1484 rpm 1485 rpm 1786 rpm | |
| Slip | 1.27 % 1.07 % 1.00 % 0.78 % | |
| Rated voltage | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Rated current | 105/60.5 A 101/58.6 A 100 A 89.3 A | |
| L. R. Amperes | 757/436 A 779/451 A 819 A 759 A | |
| LRC | 7.2 7.7 8.2 8.5 | |
| Überlastschutz (Phenol) | Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector | |
| Anzahl Anschlusskabel | 6 6 6 6 | |
| No load current | 39.0/22.5 A 44.0/25.5 A 47.0 A 40.0 A | |
| Lüftermaterial | Plastic Plastic Plastic Plastic | |
| Rated torque | 36.2 kgfm 36.1 kgfm 36.1 kgfm 30.0 kgfm | |
| Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L | |
| Locked rotor torque | 260 % 280 % 300 % 330 % | |
| NDE bearing Seal | Wseal Wseal Wseal Wseal | |
| Breakdown torque | 290 % 320 % 350 % 380 % | |
| DE bearing Seal | WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Locked rotor time | 25s (cold) 14s (hot) 23s (cold) 13s (hot) 21s (cold) 12s (hot) 27s (cold) 15s (hot) | |
| Moment of inertia (J) | 1.05 kgm² 1.05 kgm² 1.05 kgm² 1.05 kgm² | |
| Design | N N N N | |
| Wärmeklasse | F F F F | |
| Belastungsfaktor | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Anlaufmethode | Direkt Direkt Direkt Direkt | |
| Duty Cycle | S1 S1 S1 S1 | |
| Kühlmitteltemperatur | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C | |
| Höhe | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. | |
| Schutzart | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Kühlmethode | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Einbaulage | B3T B3T B3T B3T | |
| Drehrichtung¹ | Beide Beide Beide Beide | |
| Geräusch² | 64.0 dB(A) 64.0 dB(A) 64.0 dB(A) 68.0 dB(A) | |
| Gewicht³ | 460 kg 460 kg 460 kg 460 kg | |
| Flansch | Without Without Without Without | |
| Efficiency (100% load) | 94.6 94.6 94.6 95.4 | |
| Power factor (100% load) | 0.84 0.83 0.81 0.81 | |
| Lagertyp | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | |
| NDE bearing | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |