header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | 2xM25x1,5 2xM25x1,5 2xM25x1,5 2xM25x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 100L 100L 100L 100L | |
| Potência | 4 kW (5.5 HP) 4 kW (5.5 HP) 4 kW (5.5 HP) 4 kW (5.5 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 1385 rpm 1405 rpm 1410 rpm 1720 rpm | |
| Escorregamento | 7.67 % 6.33 % 6.00 % 4.44 % | |
| Tensão nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 8.94/5.15 A 8.58/4.97 A 8.52 A 7.52 A | |
| Corrente de partida | 51.0/29.3 A 51.5/29.8 A 53.7 A 54.1 A | |
| Ip/In | 5.7 6.0 6.3 7.2 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 4.20/2.42 A 4.80/2.78 A 5.40 A 4.30 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 2.81 kgfm 2.77 kgfm 2.76 kgfm 2.27 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 290 % 320 % 360 % 390 % | |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Conjugado máximo | 240 % 270 % 300 % 330 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tempo de rotor bloqueado | 14s (frio) 8s (quente) 14s (frio) 8s (quente) 14s (frio) 8s (quente) 14s (frio) 8s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0104 kgm² 0.0104 kgm² 0.0104 kgm² 0.0104 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 53.0 dB(A) 53.0 dB(A) 53.0 dB(A) 54.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 35.4 kg 35.4 kg 35.4 kg 35.4 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 81.9 83.1 83.7 84.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.83 0.81 0.78 0.79 | |
| Tipo de mancal | 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ | |
| Mancal LNA | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ |