header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento Gotejamento Gotejamento | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Sem Sem Sem Sem | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 447/9T 447/9T 447/9T 447/9T | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C | |
| Potência | 300 HP (220 kW) 250 HP (185 kW) 250 HP (185 kW) 250 HP (185 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 1780 rpm 1480 rpm 1480 rpm 1485 rpm | |
| Escorregamento | 1.11 % 1.33 % 1.33 % 1.00 % | |
| Tensão nominal | 460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 337 A 346 A 327 A 311 A | |
| Corrente de partida | 2022 A 2249 A 2289 A 2301 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 6.0x(Cód. F) 6.5x(Cód. G) 7.0x(Cód. H) 7.4x(Cód. H) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 95.0 A 94.0 A 102 A 110 A | |
| Material do ventilador | Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador | |
| Conjugado nominal | 122 kgfm 123 kgfm 123 kgfm 122 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Conjugado de partida | 220 % 210 % 229 % 250 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação | |
| Conjugado máximo | 229 % 220 % 240 % 260 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação | |
| Tempo de rotor bloqueado | 18s (frio) 10s (quente) 19s (frio) 11s (quente) 19s (frio) 11s (quente) 19s (frio) 11s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² | |
| Categoria | B B B B | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.15 1.15 1.15 1.15 | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP23 IP23 IP23 IP23 | |
| Refrigeração | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 950 kg 950 kg 950 kg 950 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 95.4 94.5 95.0 95.0 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.86 0.86 0.86 0.87 | |
| Tipo de mancal | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 | |
| Mancal LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |