header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 286T 286T 286T 286T 286T 286T 286T | |
| Potência | 30 HP (22 kW) 25 HP (18.5 kW) 25 HP (18.5 kW) 25 HP (18.5 kW) 30 HP (22 kW) 30 HP (22 kW) 30 HP (22 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 1770 rpm 1470 rpm 1470 rpm 1475 rpm 1460 rpm 1465 rpm 1468 rpm | |
| Escorregamento | 1.67 % 2.00 % 2.00 % 1.67 % 2.67 % 2.33 % 2.13 % | |
| Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 69.8/34.9 A 35.7 A 34.7 A 34.3 A 42.9 A 41.4 A 40.1 A | |
| Corrente de partida | 461/230 A 246 A 250 A 244 A 215 A 232 A 245 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 6.6x(Cód. G) 6.9x(Cód. H) 7.2x(Cód. H) 7.1x(Cód. H) 5.0x(Cód. E) 5.6x(Cód. F) 6.1x(Cód. G) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 12 12 12 12 12 12 12 | |
| Corrente a vazio | 24.2/12.1 A 12.0 A 14.0 A 13.5 A 11.7 A 12.6 A 13.2 A | |
| Material do ventilador | Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador | |
| Conjugado nominal | 12.3 kgfm 12.3 kgfm 12.3 kgfm 12.3 kgfm 14.9 kgfm 14.9 kgfm 14.8 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Conjugado de partida | 240 % 220 % 250 % 270 % 170 % 190 % 210 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação | |
| Conjugado máximo | 270 % 240 % 270 % 300 % 200 % 220 % 240 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação | |
| Tempo de rotor bloqueado | 25s (frio) 14s (quente) 30s (frio) 17s (quente) 27s (frio) 15s (quente) 25s (frio) 14s (quente) 30s (frio) 17s (quente) 27s (frio) 15s (quente) 25s (frio) 14s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.2063 kgm² 0.2063 kgm² 0.2063 kgm² 0.2063 kgm² 0.2063 kgm² 0.2063 kgm² 0.2063 kgm² | |
| Categoria | B B B B B B B | |
| Classe de isolamento | F F F F F F F | |
| Fator de serviço | 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 | |
| Refrigeração | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 196 kg 196 kg 196 kg 196 kg 196 kg 196 kg 196 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 94.1 92.6 92.6 92.6 91.7 92.4 93.0 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.84 0.85 0.83 0.81 0.85 0.83 0.82 | |
| Tipo de mancal | 6311 Z C3 6311 Z C3 6311 Z C3 6311 Z C3 6311 Z C3 6311 Z C3 6311 Z C3 | |
| Mancal LNA | 6211 Z C3 6211 Z C3 6211 Z C3 6211 Z C3 6211 Z C3 6211 Z C3 6211 Z C3 |