header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 132M 132M 132M 132M | |
| Potência | 7.5 kW (10 HP) 7.5 kW (10 HP) 7.5 kW (10 HP) 7.5 kW (10 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 1460 rpm 1465 rpm 1770 rpm 1460 rpm | |
| Escorregamento | 2.67 % 2.33 % 1.67 % 2.67 % | |
| Tensão nominal | 380/660 V 415 V 460 V 400/690 V | |
| Corrente nominal | 14.8/8.54 A 14.6 A 12.7 A 25.6/14.8 A | |
| Corrente de partida | 123/70.9 A 127 A 120 A 212/123 A | |
| Ip/In | 8.3 8.7 9.5 8.3 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 6.80/3.92 A 8.30 A 6.90 A 11.7/6.80 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 5.00 kgfm 4.99 kgfm 4.13 kgfm 5.00 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 229 % 280 % 280 % 229 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor Retentor Retentor Retentor | |
| Conjugado máximo | 310 % 380 % 400 % 310 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola | |
| Tempo de rotor bloqueado | 18s (frio) 10s (quente) 16s (frio) 9s (quente) 19s (frio) 11s (quente) 18s (frio) 10s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0563 kgm² 0.0563 kgm² 0.0563 kgm² 0.0563 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B5T B5T B5T B5T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 58.0 dB(A) 56.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 78.6 kg 78.6 kg 78.6 kg 78.6 kg | |
| Flange | FF FF FF FF | |
| Rendimento (100% carga) | 90.4 90.4 91.7 90.4 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.85 0.79 0.81 0.85 | |
| Tipo de mancal | 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ | |
| Mancal LNA | 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ |