header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento Gotejamento Gotejamento | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Tensão de resistencia de aquecimento | 200 - 240 V 200 - 240 V 200 - 240 V 200 - 240 V | |
| Rosca da caixa principal | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 280S/M 280S/M 280S/M 280S/M | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C | |
| Potência | 45 kW (60 HP) 45 kW (60 HP) 45 kW (60 HP) 45 kW (60 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 989 rpm 990 rpm 991 rpm 1192 rpm | |
| Escorregamento | 1.10 % 1.00 % 0.90 % 0.67 % | |
| Tensão nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 93.5/53.8 A 92.3/53.5 A 92.6 A 81.0 A | |
| Corrente de partida | 561/323 A 600/348 A 648 A 608 A | |
| Ip/In | 6.0 6.5 7.0 7.5 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 43.0/24.8 A 50.0/29.0 A 55.0 A 44.0 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 44.3 kgfm 44.3 kgfm 44.2 kgfm 36.8 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 200 % 229 % 260 % 260 % | |
| Vedação do mancal traseiro | WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Conjugado máximo | 250 % 280 % 310 % 340 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Tempo de rotor bloqueado | 32s (frio) 18s (quente) 32s (frio) 18s (quente) 30s (frio) 17s (quente) 32s (frio) 18s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 1.80 kgm² 1.80 kgm² 1.80 kgm² 1.80 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +45°C -20°C a +45°C -20°C a +45°C -20°C a +45°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 69.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 599 kg 599 kg 599 kg 599 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 91.4 91.4 91.4 91.7 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.80 0.77 0.74 0.76 | |
| Tipo de mancal | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 | |
| Mancal LNA | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |