• Français
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
    • Français
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 IE2 2.2 kW 8P 132S 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T da comparação W22 IE2 2.2 kW 8P 132S 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

W22 IE2 2.2 kW 8P 132S 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

Produto: 11740070

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal 2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 132S  132S  132S  132S 
Potência 2.2 kW (3 HP)  2.2 kW (3 HP)  2.2 kW (3 HP)  2.2 kW (3 HP) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 695 rpm  700 rpm  705 rpm  855 rpm 
Escorregamento 7.33 %  6.67 %  6.00 %  5.00 % 
Tensão nominal 220/380 V  230/400 V  240/415 V  460 V 
Corrente nominal 9.64/5.58 A  9.46/5.44 A  9.29/5.37 A  4.70 A 
Corrente de partida 53.0/30.7 A  52.0/29.9 A  51.1/29.5 A  29.6 A 
Ip/In 5.5  5.5  5.5  6.3 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6 
Corrente a vazio 4.66/2.70 A  5.22/3.00 A  5.53/3.20 A  2.75 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 3.08 kgfm  3.06 kgfm  3.04 kgfm  2.51 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 190 %  220 %  250 %  240 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 210 %  240 %  270 %  290 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 45s (frio) 25s (quente)  45s (frio) 25s (quente)  45s (frio) 25s (quente)  45s (frio) 25s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0592 kgm²  0.0592 kgm²  0.0592 kgm²  0.0592 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B5T  B5T  B5T  B5T 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 48.0 dB(A)  48.0 dB(A)  48.0 dB(A)  52.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 67.4 kg  67.4 kg  67.4 kg  67.4 kg 
Flange FF  FF  FF  FF 
Rendimento (100% carga) 79.9  81.0  81.4  84.0 
Fator de potência (100% carga) 0.75  0.72  0.70  0.70 
Tipo de mancal 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
Mancal LNA 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
  • Telefone: +27 11 723 6000
  • E-mail: info_africa@weg.net
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
  • Stock