header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Flexibilidade de forma construtiva, pés maciços e inteiriços e níveis de ruído e temperatura de operação reduzidos, os motores W22 são a peça chave quando se trata de economia. Promovem redução do consumo de energia, oferecem ótima relação custo-benefício e consequentemente maior produtividade e gastos reduzidos para a indústria.
Os motores atendem ao nível de rendimento especificado pela norma IEC 60034-30-1.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 60 Hz |
| Tensão | 460 V |
| Número de polos | 4 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 1800 rpm |
| Potência | 1.5 kW |
|---|---|
| Fixação | Sem pés |
| Flange | FF |
| Forma construtiva | V1 |
| Caixa de ligação¹ | Posição esquerda |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |