header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Com carcaça de ferro fundido, flexibilidade de forma construtiva, pés maciços e inteiriços e níveis de ruído e temperatura de operação reduzidos, os motores W22 são perfeitamente adequados para as mais diversas aplicações industriais.
Os motores W22 atendem ao nível de rendimento especificado pela norma IEC 60034-30-1.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 380-400-415/660-690//460 V |
| Número de polos | 2 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 3000 rpm |
| Potência | 30 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3L(D) |
| Caixa de ligação¹ | Posição esquerda |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |