header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 1 categoria
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | Ferro fundido |
|---|---|---|
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | Gotejamento |
| Rosca da caixa principal | Sem rosca Sem rosca Sem rosca Sem rosca | NPT 3" |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | Sem |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | Aço carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) | MUNSELL N 6.5 203A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | Duplo |
| Material da tampa defletora | Sem Sem Sem Sem | Sem |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | Sem |
| Carcaça | 80 80 80 80 | 364/5TS |
| Temperatura | 200°C 2h 200°C 2h 200°C 2h 200°C 2h | - |
| Potência | 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) | 75 HP (55 kW) |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | Sem |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | 60 Hz |
| Rotação nominal | 2825 rpm 2845 rpm 2855 rpm 3465 rpm | 3555 rpm |
| Escorregamento | 5.83 % 5.17 % 4.83 % 3.75 % | 1.25 % |
| Tensão nominal | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | 230/460 V |
| Corrente nominal | 2.99/1.73 A 2.97/1.71 A 2.96/1.71 A 1.56 A | 172/85.9 A |
| Corrente de partida | 16.7/9.69 A 17.2/9.92 A 19.2/11.1 A 12.5 A | 1100/550 A |
| Ip/In | 5.6 5.8 6.5 8.0 | - |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | Sem protetor |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | 12 |
| Corrente a vazio | 1.55/0.900 A 1.74/1.00 A 2.08/1.20 A 0.900 A | 48.0/24.0 A |
| Material do ventilador | Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador | Sem ventilador |
| Conjugado nominal | 0.259 kgfm 0.257 kgfm 0.256 kgfm 0.211 kgfm | 15.3 kgfm |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1040/45 ACO CARBONO SAE 1040/45 ACO CARBONO SAE 1040/45 ACO CARBONO SAE 1040/45 | ACO CARBONO SAE 1010/20 |
| Conjugado de partida | 240 % 270 % 300 % 330 % | 170 % |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | Sem vedação |
| Conjugado máximo | 240 % 270 % 300 % 330 % | 250 % |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | Sem vedação |
| Tempo de rotor bloqueado | 30s (frio) 17s (quente) 25s (frio) 14s (quente) 25s (frio) 14s (quente) 28s (frio) 16s (quente) | 30s (frio) 17s (quente) |
| Momento de inércia (J) | 0.0008 kgm² 0.0008 kgm² 0.0008 kgm² 0.0008 kgm² | 0.2332 kgm² |
| Categoria | N N N N | B |
| Classe de isolamento | F F F F | F |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.15 |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | Partida direta |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | -20°C a +40°C |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | IP23 |
| Refrigeração | IC418 - TEAO IC418 - TEAO IC418 - TEAO IC418 - TEAO | IC01 - ODP |
| Forma construtiva | B30L(D) B30L(D) B30L(D) B30L(D) | F-1 |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | Ambos |
| Nível de ruído² | 59.0 dB(A) 59.0 dB(A) 59.0 dB(A) 62.0 dB(A) | 81.0 dB(A) |
| Massa aproximada³ | 14.0 kg 14.0 kg 14.0 kg 14.0 kg | 380 kg |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | Sem |
| Rendimento (100% carga) | 77.4 77.4 77.4 75.5 | 92.4 |
| Fator de potência (100% carga) | 0.85 0.82 0.79 0.80 | 0.87 |
| Tipo de mancal | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ | 6314 C3 |
| Mancal LNA | 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ | 6314 C3 |
| Graxeira | - | Dianteira e traseira |
| Ip/In | - | 6.4x(Cód. G) |