header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | 2xM25x1,5 2xM25x1,5 2xM25x1,5 2xM25x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 100L 100L 100L 100L | |
| Potencia | 2.2 kW (3 HP) 2.2 kW (3 HP) 2.2 kW (3 HP) 2.2 kW (3 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 1430 rpm 1440 rpm 1445 rpm 1750 rpm | |
| Resbalamiento | 4.67 % 4.00 % 3.67 % 2.78 % | |
| Tensión nominal | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | |
| Corriente nominal | 8.46/4.90 A 8.38/4.82 A 8.33/4.82 A 4.26 A | |
| Corriente de arranque | 55.0/31.9 A 58.7/33.7 A 62.5/36.2 A 34.1 A | |
| Ip/In | 6.5 7.0 7.5 8.0 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 4.49/2.60 A 4.87/2.80 A 5.36/3.10 A 2.65 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 1.50 kgfm 1.49 kgfm 1.48 kgfm 1.22 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 250 % 280 % 300 % 320 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 260 % 290 % 320 % 380 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 19s (frío) 11s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0105 kgm² 0.0105 kgm² 0.0105 kgm² 0.0105 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B14T B14T B14T B14T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 53.0 dB(A) 53.0 dB(A) 53.0 dB(A) 54.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 34.0 kg 34.0 kg 34.0 kg 34.0 kg | |
| Brida | C C C C | |
| Rendimiento (100% carga) | 84.3 84.5 84.7 87.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.81 0.78 0.75 0.74 | |
| Tipo de cojinete | 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ |