• Français
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
    • Français
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 1 categoria


  • Motores Elétricos2
× Remover W22 IR3 Premium 0.75 cv 4P 71 3Ph 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D da comparação W22 IR3 Premium 0.75 cv 4P 71 3Ph 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D

W22 IR3 Premium 0.75 cv 4P 71 3Ph 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D

Produto: 11571049
× Remover W22 IE2 280 kW 6P 355M/L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T da comparação W22 IE2 280 kW 6P 355M/L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

W22 IE2 280 kW 6P 355M/L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

Produto: 12997778
Frame Material Cast Iron  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento 
Main terminal box hole RWG(Rp) 1/2"  2xM80x2  2xM80x2  2xM80x2  2xM80x2 
Shaft Locking Device Without  Sem  Sem  Sem  Sem 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140 
Painting RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Duplo  Duplo  Duplo  Duplo 
Fan Cover material Steel  Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Tropicalized Painting Without  Sem  Sem  Sem  Sem 
Frame 71  355M/L  355M/L  355M/L  355M/L 
Output 0.55 kW (0.75 HP-cv)  280 kW (380 HP)  280 kW (380 HP)  280 kW (380 HP)  280 kW (380 HP) 
Drip Cover Without  Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 1680 rpm  990 rpm  990 rpm  990 rpm  1190 rpm 
Slip 6.67 %  1.00 %  1.00 %  1.00 %  0.83 % 
Rated voltage 220/380 V  380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Rated current 2.77/1.60 A  543/313 A  528/306 A  522 A  460 A 
L. R. Amperes 14.7/8.50 A  3367/1938 A  3274/1898 A  3236 A  3174 A 
LRC 5.3  6.2  6.2  6.2  6.9 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Connection Cables Quantity 6  6  6  6  6 
No load current 1.90/1.10 A  221/127 A  240/139 A  258 A  224 A 
Fan material Plastic  Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Rated torque 0.319 kgfm  275 kgfm  275 kgfm  275 kgfm  229 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Locked rotor torque 300 %  190 %  220 %  240 %  250 % 
NDE bearing Seal V'Ring  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Breakdown torque 300 %  200 %  220 %  240 %  250 % 
DE bearing Seal V'Ring  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Locked rotor time 25s (cold) 14s (hot)  48s (frio) 27s (quente)  48s (frio) 27s (quente)  48s (frio) 27s (quente)  48s (frio) 27s (quente) 
Moment of inertia (J) 0.0008 kgm²  13.9 kgm²  13.9 kgm²  13.9 kgm²  13.9 kgm² 
Design N  N  N  N  N 
Insulation Class F  F  F  F  F 
Service factor 1.25  1.00  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle S1  S1  S1  S1  S1 
Starting Method Direct On Line  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TFVE  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting B5D  B35T  B35T  B35T  B35T 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Noise level² 47.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  77.0 dB(A) 
Approx. weight³ 11.6 kg  1884 kg  1884 kg  1884 kg  1884 kg 
Flange FF  FF  FF  FF  FF 
Efficiency (100% load) 79.0  95.5  95.6  95.6  95.4 
Power factor (100% load) 0.66  0.82  0.80  0.78  0.80 
Bearing type 6202 ZZ   6322 C3  6322 C3  6322 C3  6322 C3 
NDE bearing 6202 ZZ   6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3 
Graxeira - Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira 
Proteção térmica enrolamento - Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C 
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
  • Telefone: +27 11 723 6000
  • E-mail: info_africa@weg.net
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
  • Stock