header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | 2xM25x1,5 2xM25x1,5 2xM25x1,5 2xM25x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 90L 90L 90L 90L | |
| Potência | 0.55 kW (0.75 HP) 0.55 kW (0.75 HP) 0.55 kW (0.75 HP) 0.55 kW (0.75 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 690 rpm 695 rpm 705 rpm 860 rpm | |
| Escorregamento | 8.00 % 7.33 % 6.00 % 4.44 % | |
| Tensão nominal | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 2.83/1.64 A 2.82/1.62 A 2.84/1.64 A 1.50 A | |
| Corrente de partida | 10.8/6.23 A 10.7/6.16 A 10.8/6.23 A 6.75 A | |
| Ip/In | 3.8 3.8 3.8 4.5 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 1.99/1.15 A 2.17/1.25 A 2.30/1.33 A 1.19 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 0.776 kgfm 0.771 kgfm 0.760 kgfm 0.623 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 160 % 190 % 210 % 200 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor Retentor Retentor Retentor | |
| Conjugado máximo | 180 % 220 % 229 % 250 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola | |
| Tempo de rotor bloqueado | 52s (frio) 29s (quente) 52s (frio) 29s (quente) 52s (frio) 29s (quente) 52s (frio) 29s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0066 kgm² 0.0066 kgm² 0.0066 kgm² 0.0066 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B5T B5T B5T B5T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 44.0 dB(A) 44.0 dB(A) 44.0 dB(A) 48.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 25.7 kg 25.7 kg 25.7 kg 25.7 kg | |
| Flange | FF FF FF FF | |
| Rendimento (100% carga) | 73.0 73.0 73.0 74.0 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.70 0.67 0.64 0.62 | |
| Tipo de mancal | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ | |
| Mancal LNA | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ |