header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | 2xM50x1,5 2xM50x1,5 2xM50x1,5 2xM50x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 200L 200L 200L 200L | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C | |
| Potência | 37 kW (50 HP) 37 kW (50 HP) 37 kW (50 HP) 37 kW (50 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 2965 rpm 2970 rpm 2970 rpm 3575 rpm | |
| Escorregamento | 1.17 % 1.00 % 1.00 % 0.69 % | |
| Tensão nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 69.8/40.2 A 67.8/39.3 A 67.0 A 60.9 A | |
| Corrente de partida | 530/305 A 543/315 A 569 A 542 A | |
| Ip/In | 7.6 8.0 8.5 8.9 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 24.0/13.8 A 27.0/15.7 A 29.5 A 26.0 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 12.2 kgfm 12.1 kgfm 12.1 kgfm 10.1 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 300 % 330 % 360 % 380 % | |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Conjugado máximo | 300 % 330 % 360 % 380 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tempo de rotor bloqueado | 19s (frio) 11s (quente) 18s (frio) 10s (quente) 16s (frio) 9s (quente) 23s (frio) 13s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.2368 kgm² 0.2368 kgm² 0.2368 kgm² 0.2368 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) 76.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 256 kg 256 kg 256 kg 256 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 93.7 93.7 93.7 93.0 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.86 0.84 0.82 0.82 | |
| Tipo de mancal | 6312 ZZ C3 6312 ZZ C3 6312 ZZ C3 6312 ZZ C3 | |
| Mancal LNA | 6212 ZZ C3 6212 ZZ C3 6212 ZZ C3 6212 ZZ C3 |