header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento Gotejamento Gotejamento | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 315S/M 315S/M 315S/M 315S/M | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C | |
| Potência | 160 kW (220 HP) 160 kW (220 HP) 160 kW (220 HP) 160 kW (220 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 1488 rpm 1490 rpm 1490 rpm 1791 rpm | |
| Escorregamento | 0.80 % 0.67 % 0.67 % 0.50 % | |
| Tensão nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 296/170 A 284/165 A 277 A 248 A | |
| Corrente de partida | 2161/1244 A 2073/1202 A 2022 A 2058 A | |
| Ip/In | 7.3 7.3 7.3 8.3 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 85.0/48.9 A 92.0/53.3 A 105 A 84.0 A | |
| Material do ventilador | Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio | |
| Conjugado nominal | 105 kgfm 105 kgfm 105 kgfm 87.0 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 210 % 240 % 260 % 280 % | |
| Vedação do mancal traseiro | WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Conjugado máximo | 220 % 250 % 300 % 280 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Tempo de rotor bloqueado | 32s (frio) 18s (quente) 32s (frio) 18s (quente) 32s (frio) 18s (quente) 32s (frio) 18s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 3.54 kgm² 3.54 kgm² 3.54 kgm² 3.54 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) 75.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 1015 kg 1015 kg 1015 kg 1015 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 94.4 94.5 94.5 94.3 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.87 0.86 0.85 0.86 | |
| Tipo de mancal | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 | |
| Mancal LNA | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |