• Français
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
    • Français
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 4 produtos em 2 categorias


  • Motores Elétricos3
  • Contatores1
× Remover W22 IE2 55 kW 2P 250S/M 3Ph 220/380 V 60 Hz IC411 - TEFC - V1T da comparação W22 IE2 55 kW 2P 250S/M 3Ph 220/380 V 60 Hz IC411 - TEFC - V1T

W22 IE2 55 kW 2P 250S/M 3Ph 220/380 V 60 Hz IC411 - TEFC - V1T

Produto: 11557162
× Remover W22 0.75 kW 2P 80 1Ph 230 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação W22 0.75 kW 2P 80 1Ph 230 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22 0.75 kW 2P 80 1Ph 230 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 17008670
× Remover Multimounting IE1 0.1/0.3 kW 6/4P 71 3Ph 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação Multimounting IE1 0.1/0.3 kW 6/4P 71 3Ph 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Multimounting IE1 0.1/0.3 kW 6/4P 71 3Ph 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 11931388
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Aluminum  Aluminum 
Impregnation Method Constant Resin Flow  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  - -
Main terminal box hole 2xM63x1,5  M20x1,5  2xM20x1,5  2xM20x1,5 
Shaft Locking Device Without  Without  -
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5010 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Double  Single  Single  Single 
Fan Cover material Cast Iron  Steel  Steel  Steel 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without 
Frame 250S/M  80  71  71 
Winding thermal protection Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  - Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C 
Output 55 kW (75 HP)  0.75 kW (1 HP)  0.3 kW (0.4 HP)  0.1 kW (0.14 HP) 
Drip Cover With  Without  Without  Without 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rated speed 3560 rpm  2915 rpm  1425 rpm  960 rpm 
Slip 1.11 %  2.83 %  5.00 %  4.00 % 
Rated voltage 220/380 V  230 V  400 V  400 V 
Rated current 173/100 A  4.68 A  0.979 A  0.746 A 
L. R. Amperes 1335/773 A  33.2 A  4.89 A  2.61 A 
LRC 7.7  7.1  5.0  3.5 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6  - 6  6 
No load current 50.0/28.9 A  2.50 A  0.710 A  0.600 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic 
Rated torque 15.0 kgfm  0.251 kgfm  0.205 kgfm  0.101 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 240 %  210 %  220 %  280 % 
NDE bearing Seal Lip Seal  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 300 %  240 %  260 %  330 % 
DE bearing Seal Lip Seal  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 25s (cold) 14s (hot)  18s (cold) 10s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  37s (cold) 21s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.3250 kgm²  0.0010 kgm²  0.0010 kgm²  0.0010 kgm² 
Design N  - N  N 
Insulation Class F  F  F  F 
Service factor 1.15  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle S1  S1  S1  S1 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting V1T  B3T  B3T  B3T 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 80.0 dB(A)  62.0 dB(A)  43.0 dB(A)  43.0 dB(A) 
Approx. weight³ 436 kg  18.0 kg  10.1 kg  10.1 kg 
Flange FF  Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 93.5  77.4  67.0  43.0 
Power factor (100% load) 0.89  0.90  0.66  0.45 
Bearing type 6314 C3  6204 ZZ   6203 ZZ   6203 ZZ  
NDE bearing 6314 C3  6203 ZZ   6202 ZZ   6202 ZZ  
× Remover CONTACTOR CWMC80-10-30X15 da comparação CONTACTOR CWMC80-10-30X15

CONTACTOR CWMC80-10-30X15

Produto: 12256267
Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - IEC 60974-4-1 1000 V
Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - UL, CSA 600 V
Límite mínimo de frecuencia 25 Hz
Límite máximo de frecuencia 400 Hz
Vida mecanica (CA) 10 millones
Vida mecanica (CC) 10 millones
VIDA ELECTRICA AC3 No contiene
GRADO PROTECCION TERM PRINC IP10
Grado de protección (IEC 60529) - Bobina y contactos auxiliares IP10
CORRIENTE NOMINAL 80 A / (AC-6b - T = 55°C) 93 A
CORRIENTE NOMINAL AC4 No contiene
CORRIENTE NOMINAL AC1 No contiene
Tensión nominal de empleo Ue - IEC 60947-4-1 690 V
Tensión nominal de empleo Ue - UL, CSA 600 V
ALTURA 183 mm
ANCHO 66 mm
PROFUNDIDAD 167 mm
PESO 1,605 kg
Referencia CWMC
Contacto principal 3 NA
Tensión de control 95V 50Hz/110V 60Hz(0,75)
Tipo de terminal Tornillo
WEG S.A.
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock