header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Graxeira | Inox dianteira e traseira Inox dianteira e traseira Inox dianteira e traseira Inox dianteira e traseira Inox dianteira e traseira Inox dianteira e traseira Inox dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Dreno | Roscado tipo T Roscado tipo T Roscado tipo T Roscado tipo T Roscado tipo T Roscado tipo T Roscado tipo T | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Conforme IEEE 841 (96h) Conforme IEEE 841 (96h) Conforme IEEE 841 (96h) Conforme IEEE 841 (96h) Conforme IEEE 841 (96h) Conforme IEEE 841 (96h) Conforme IEEE 841 (96h) | |
| Carcaça | 213/5T 213/5T 213/5T 213/5T 213/5T 213/5T 213/5T | |
| Potência | 10 HP (7.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 3520 rpm 2930 rpm 2940 rpm 2945 rpm 2885 rpm 2900 rpm 2910 rpm | |
| Escorregamento | 2.22 % 2.33 % 2.00 % 1.83 % 3.83 % 3.33 % 3.00 % | |
| Tensão nominal | 460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 11.7 A 10.6 A 10.4 A 10.0 A 14.3 A 13.7 A 13.4 A | |
| Corrente de partida | 84.5 A 83.8 A 90.8 A 91.2 A 80.1 A 87.9 A 92.5 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 7.2x(Cód. H) 7.9x(Cód. J) 8.7x(Cód. K) 9.1x(Cód. K) 5.6x(Cód. F) 6.4x(Cód. G) 6.9x(Cód. H) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 3 3 3 3 3 3 3 | |
| Corrente a vazio | 3.60 A 3.50 A 3.70 A 3.90 A 3.50 A 3.70 A 3.90 A | |
| Material do ventilador | Pástico condutivo Pástico condutivo Pástico condutivo Pástico condutivo Pástico condutivo Pástico condutivo Pástico condutivo | |
| Conjugado nominal | 2.06 kgfm 1.86 kgfm 1.85 kgfm 1.85 kgfm 2.52 kgfm 2.50 kgfm 2.49 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Conjugado de partida | 220 % 220 % 240 % 260 % 170 % 190 % 200 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal | |
| Conjugado máximo | 290 % 300 % 340 % 360 % 220 % 250 % 270 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal | |
| Tempo de rotor bloqueado | 32s (frio) 18s (quente) 32s (frio) 18s (quente) 32s (frio) 18s (quente) 32s (frio) 18s (quente) 21s (frio) 12s (quente) 21s (frio) 12s (quente) 21s (frio) 12s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0268 kgm² 0.0268 kgm² 0.0268 kgm² 0.0268 kgm² 0.0268 kgm² 0.0268 kgm² 0.0268 kgm² | |
| Categoria | B B B B B B B | |
| Classe de isolamento | F F F F F F F | |
| Fator de serviço | 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 68.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 74.6 kg 74.6 kg 74.6 kg 74.6 kg 74.6 kg 74.6 kg 74.6 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 90.2 89.5 89.5 89.8 88.5 88.5 88.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.89 0.88 0.85 0.85 0.90 0.89 0.88 | |
| Tipo de mancal | 6308 C3 6308 C3 6308 C3 6308 C3 6308 C3 6308 C3 6308 C3 | |
| Mancal LNA | 6207 C3 6207 C3 6207 C3 6207 C3 6207 C3 6207 C3 6207 C3 |