header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Com carcaça de alumínio e pés removíveis, esse motor é capaz de fornecer grande flexibilidade e facilidade na mudança de configuração sem necessidade de usinagem ou modificações adicionais. Sua caixa de ligação pode ser rotacionada de 90 em 90 graus, permitindo a conexão dos cabos do motor em qualquer lado. Além disso, o W21 Multimontagem é totalmente intercambiável com os motores de ferro fundido. O motor W21 Multimontagem possui nível de rendimento, de acordo com a IEC 60034-30-1.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 380-400-415/660-690//460 V |
| Número de polos | 2 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 3000 rpm |
| Potência | 11 kW |
|---|---|
| Fixação | Sem pés |
| Flange | FF |
| Forma construtiva | B5T |
| Caixa de ligação¹ | Topo |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |