header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Os Relés RPW WEG são dispositivos eletrônicos que protegem os sistemas trifásicos contra falta de fase ou falta de neutro (selecionável) (RPW FF), inversão da sequência de fase (RPW SF) ou ambas as funções integradas em um mesmo produto (RPW FSF). Sempre que houver uma anomalia no sistema o relé comutará sua saída para interromper a operação do motor ou processo a ser protegido. Projetado de acordo com normas internacionais, o RPW constitui uma solução compacta e segura, em caixas com 22,5mm de largura para montagem em trilho DIN 35mm.
Normas: IEC / EN 60947-1 e IEC / EN 60947-5-1
| Tipo | Protetor |
|---|---|
| Referência | RPW-SF |
| Contatos | Não aplicável |
| Temporização | Não aplicável |
|---|---|
| Complemento | Não contém |
| Tensão de comando | 440-480V50/60HZ |