header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Os motores W22Xtb DIP foram especialmente desenvolvidos para maximizar a segurança e qualidade em áreas classificadas como Zona 21 e Zona 22, Grupos IIIA, IIIB e IIIC, classe de temperatura T125°C. São uma ótima opção para aplicação em processamento de grãos, cereais, fibra têxtil, tinta pó, polímeros, entre outros. Representam confiabilidade e segurança na presença de poeira combustível em suspensão ou em camada (de até 5 mm).
São motores trifásicos que atendem ao nível de rendimento especificado pela norma IEC 60034-30-1.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Número de polos | 4 |
| Grau de proteção | IP66 |
| Rotação síncrona | 1500 rpm |
| Potência | 0.37 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3T |
| Caixa de ligação¹ | Topo |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |