• Français
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
    • Français
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 IE1 5.5 kW 2P 132S 3Ph 380-400-415/660-690 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W22 IE1 5.5 kW 2P 132S 3Ph 380-400-415/660-690 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22 IE1 5.5 kW 2P 132S 3Ph 380-400-415/660-690 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 14231405

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Main terminal box hole 2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5 
Shaft Locking Device Without  Without  Without 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 7030 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 7030 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 7030 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single 
Fan Cover material Steel  Steel  Steel 
Tropicalized Painting Without  Without  Without 
Frame 132S  132S  132S 
Output 5.5 kW (7.5 HP)  5.5 kW (7.5 HP)  5.5 kW (7.5 HP) 
Drip Cover Without  Without  Without 
Frequency 50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rated speed 2895 rpm  2910 rpm  2915 rpm 
Slip 3.50 %  3.00 %  2.83 % 
Rated voltage 380/660 V  400/690 V  415 V 
Rated current 10.9/6.28 A  10.6/6.14 A  10.6 A 
L. R. Amperes 70.9/40.8 A  68.9/39.9 A  68.9 A 
LRC 6.5  6.5  6.5 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6  6  6 
No load current 4.10/2.36 A  4.80/2.78 A  5.60 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic 
Rated torque 1.85 kgfm  1.84 kgfm  1.84 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 210 %  240 %  250 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 270 %  300 %  320 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 19s (cold) 11s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  19s (cold) 11s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0180 kgm²  0.0180 kgm²  0.0180 kgm² 
Design N  N  N 
Insulation Class F  F  F 
Service factor 1.00  1.00  1.00 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Duty Cycle S1  S1  S1 
Ambient temperature -20°C to +50°C  -20°C to +50°C  -20°C to +50°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting B3T  B3T  B3T 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 68.0 dB(A)  68.0 dB(A)  68.0 dB(A) 
Approx. weight³ 58.0 kg  58.0 kg  58.0 kg 
Flange Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 86.0  86.0  86.0 
Power factor (100% load) 0.89  0.87  0.84 
Bearing type 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
NDE bearing 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
WEG S.A.
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológia
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
  • Dispositivos de Conectividad y Monitoreo
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Saneamiento
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Stock