• Français
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
    • Français
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 IE3 110 kW 6P 315S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W22 IE3 110 kW 6P 315S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22 IE3 110 kW 6P 315S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 13099906

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Con  Con  Con  Con 
Material Eje Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 315S/M  315S/M  315S/M  315S/M 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C 
Potencia 110 kW (150 HP)  110 kW (150 HP)  110 kW (150 HP)  110 kW (150 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 990 rpm  991 rpm  992 rpm  1193 rpm 
Resbalamiento 1.00 %  0.90 %  0.80 %  0.58 % 
Tensión nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corriente nominal 217/125 A  211/122 A  209 A  185 A 
Corriente de arranque 1302/750 A  1372/795 A  1463 A  1332 A 
Ip/In 6.0  6.5  7.0  7.2 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6 
Corriente en vacío 93.0/53.5 A  104/60.3 A  115 A  94.0 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 108 kgfm  108 kgfm  108 kgfm  89.8 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 200 %  229 %  250 %  250 % 
Sello del rodamiento trasero WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Torque máximo 240 %  270 %  300 %  300 % 
Sello del rodamiento delantero WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Tiempo de rotor bloqueado 48s (frío) 27s (caliente)  43s (frío) 24s (caliente)  37s (frío) 21s (caliente)  55s (frío) 31s (caliente) 
Momento de inercia (J) 6.15 kgm²  6.15 kgm²  6.15 kgm²  6.15 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T  B3T  B3T  B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  70.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 1090 kg  1090 kg  1090 kg  1090 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 95.1  95.1  95.1  95.8 
Factor de potencia (100% carga) 0.81  0.79  0.77  0.78 
Tipo de cojinete NU-319 C3  NU-319 C3  NU-319 C3  NU-319 C3 
Cojinete LNA 6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3 
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / Sudáfrica
  • Teléfono: +27 11 723 6000
  • Correo electrónico: info_africa@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológia
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
  • Dispositivos de Conectividad y Monitoreo
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Saneamiento
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Stock