• Français
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
    • Français
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W40 High Efficiency 300 HP 4P 447/9T 3F 460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies de la comparación W40 High Efficiency 300 HP 4P 447/9T 3F 460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

W40 High Efficiency 300 HP 4P 447/9T 3F 460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Producto: 13065061

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Sin  Sin  Sin  Sin 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 447/9T  447/9T  447/9T  447/9T 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C 
Potencia 300 HP (220 kW)  250 HP (185 kW)  250 HP (185 kW)  250 HP (185 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 1780 rpm  1480 rpm  1480 rpm  1485 rpm 
Resbalamiento 1.11 %  1.33 %  1.33 %  1.00 % 
Tensión nominal 460 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 337 A  346 A  327 A  311 A 
Corriente de arranque 2022 A  2249 A  2289 A  2301 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 6.0x(Cód. F)  6.5x(Cód. G)  7.0x(Cód. H)  7.4x(Cód. H) 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6 
Corriente en vacío 95.0 A  94.0 A  102 A  110 A 
Material del ventilador Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador 
Torque nominal 122 kgfm  123 kgfm  123 kgfm  122 kgfm 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 220 %  210 %  229 %  250 % 
Sello del rodamiento trasero Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación 
Torque máximo 229 %  220 %  240 %  260 % 
Sello del rodamiento delantero Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación 
Tiempo de rotor bloqueado 18s (frío) 10s (caliente)  19s (frío) 11s (caliente)  19s (frío) 11s (caliente)  19s (frío) 11s (caliente) 
Momento de inercia (J) 2.37 kgm²  2.37 kgm²  2.37 kgm²  2.37 kgm² 
Categoria B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.15  1.15  1.15  1.15 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP23  IP23  IP23  IP23 
Refrigeración IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 77.0 dB(A)  77.0 dB(A)  77.0 dB(A)  77.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 950 kg  950 kg  950 kg  950 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 95.4  94.5  95.0  95.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.86  0.86  0.86  0.87 
Tipo de cojinete 6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3 
Cojinete LNA 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / Sudáfrica
  • Teléfono: +27 11 723 6000
  • Correo electrónico: info_africa@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológia
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
  • Dispositivos de Conectividad y Monitoreo
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Saneamiento
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Stock